エレクトロニクス部品技術窓口

使用例
盤面の引掛形パネル用コンセントと防水パネルリフトカバー(PLC41W)を組み合わせたもの

使用例
盤面の電線取出穴などに多目的タイプの防水パネルリフトカバー(PLC43W・PLC64W)を組み合わせることも可能

PLCラベル(添付品)イメージ
PLC35W・PLC41Wに添付されておりますので状況に応じて適宜ご使用ください。
【PLC35W】
【PLC41W】
【PLC43W】
【PLC64W】
(単位:mm)

寸法図(PLC35W)
(単位:mm)

寸法図(PLC41W)
(単位:mm)

寸法図(PLC43W)
(単位:mm)

寸法図(PLC64W)
パネル用コンセント(ボス系Φ40.5(直径40.5mm))が取付可能な、カバー開閉式のプレート。
【特長】
・使用時には、カバー80°と160°の位置で静止させることが可能。
・プレート本体とカバーは耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
【用途】
・高所作業車などの防水コンセントや、制御盤の電線挿入口用の防水蓋として最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
引掛防水ゴムキャップ
5通常価格(税別):933円~

ミスミ
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)
4.6通常価格(税別):195円

明工社
変換アダプター
4.3通常価格(税別):1,047円~

ミスミ
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)
3通常価格(税別):2,475円

明工社
コンセントカバー・ブランクチップ
2.5通常価格(税別):110円~

アメリカン電機
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
0通常価格(税別):3,997円~

Panasonic
防水ゴムコードコネクタキャップ
0通常価格(税別):2,094円~

Panasonic
ゴムコードコネクタボディ
0通常価格(税別):876円~

サンワサプライ
変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N
4.5通常価格(税別):900円~