エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水カプラー

型番:

Z0351
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z0351の仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
その他
入り数(個)
1
防水カプラー適用定格(引掛形プラグ・コードコネクタボディ)
2P 15A
色詳細
透明
RoHS?
10

商品情報

防水カプラー Z0351の仕様

防水カプラー Z0351の外観

防水カプラー Z0351の外観

防水カプラー Z0351の寸法図

防水カプラー Z0351の寸法図

 

(単位:mm)

 

Z0351(防水カプラー)使用状態

Z0351(防水カプラー)使用状態

特長

  • 防水カプラーとは、プラグとコードコネクタボディとの接続部に使用することによって、「防水形器具」へと性能をアップできる高品位シリコンゴム製のカップリングパーツ。
  • 引掛形2P 15Aのプラグ(2112N・2122N)とコードコネクタボディ(2114N・2124N)との組み合わせで防水性能器具になる。
  • JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP64※相当品。

※防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C 0920の試験方法に則ったものです。詳しくはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数
型番
Z0351
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

引掛形2P 15Aのプラグとコネクタボディに組み合わせることにより、防水性(IP44)を持たせることが可能です。
【特長】
・30A防水形プラグ・防水形コードコネクタボディ、また60A防水形プラグ・コードコネクタボディに取り付けることによって、それぞれ未使用時の防水性を保つことができます。
・JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品です。
・カバー部は耐侯性に優れるクロロプレンゴム製です。
・ステンレス製のボールチェーン(全長230mm)は、プラグ、コードコネクタボディの丸バンドのねじ部分に取り付けることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水カプラーの型番Z0351のページです。 型番Z0351に関する仕様情報を記載しております。
防水カプラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QIP性能はどのくらいになりますか?
A
IP64相当となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水カプラー
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー
露出スイッチボックス
ボデービス BS15WB・BS20WB
絶縁カバー 60A・100A器具用(熱収縮タイプ)
M4ナット
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格5819401,918 -628 -625 -723
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
その他ホワイトホワイトシルバーブラックシルバー
入り数(個)15110110
防水カプラー適用定格(引掛形プラグ・コードコネクタボディ)2P 15A-----
色詳細透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング