17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防じん・防水形シーロックプレート 複式横型用の仕様

寸法図(SLP1100)

【SLP1100】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適合品
  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:115.6g
  • 備考:1ヶ用ボックス用
  • プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
  • ※ 防じん・防水形仕様としてご使用の際は、必ず「耐じん・噴流形用取付穴」を用いて取り付けをしてください。「埋込コンセント用取付穴」のみの取り付けでは、耐じん・噴流形用の機能が得られませんのでご注意ください。

 

(単位:mm)

 

寸法図(SLP1100)

寸法図(SLP1100)

  • ※ 耐じん・噴流形(IP65)用取付穴で4点止めにおけるものです。

 

(単位:mm)

 

寸法図(カバー全開時/SLP1100)

寸法図(カバー全開時/SLP1100)

部番部品名箇数摘要
(1)プレート1ポリアミド樹脂製
(2)カバー1ポリアミド樹脂製
(3)プレート・パッキング1ゴム性ビニル樹脂製
(4)カバー・パッキング1シリコンゴム製
(5)フック1ポリアミド樹脂製

寸法図(SLP1100-SV)

【SLP1100-SV】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適合品
  • 色:銀色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:115.6g
  • 備考:1ヶ用ボックス用
  • プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
  • ※ 防じん・防水形仕様としてご使用の際は、必ず「耐じん・噴流形用取付穴」を用いて取り付けをしてください。「埋込コンセント用取付穴」のみの取り付けでは、耐じん・噴流形用の機能が得られませんのでご注意ください。

 

(単位:mm)

 

寸法図(SLP1100-SV)

寸法図(SLP1100-SV)

使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

シーロックプレート・色相

RoHS?最小発注数量
ホワイト
白色
10
1個
シルバー
銀色
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,507
( 2,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,832
( 4,215 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、
カバー開閉式の防じん/防水形シーロックプレート。
【特長】
・複式横型埋込コンセントへの取付が可能。
・取付方法によって、カバー全閉時に耐じん/噴流形仕様JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品となる。
・使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能。
・プレート本体とカバーは耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
【用途】
・屋外やホコリの多い場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QIP性能はどのくらいになりますか?
A
カバー全閉時にIP65適合品となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)
防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格2,507-2,361 -2,404 -1,2292,7793,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
材質ナイロンナイロンナイロン新金(アルミ)新金(アルミ)-
対象埋込コンセント形状複式横型φ34.5φ40.5平刃形15A/20A(複式横型)引掛形・抜止形15A(複式横型)-
取付埋込コンセント数(個)21144-
適用ボックス1ヶ用1ヶ用1ヶ用2ヶ用2ヶ用-
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング