17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)

通常単価(税別)
2,4044,045
税込単価
2,6444,450
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、カバー開閉式の防じん/防水形シーロックプレート。【特長】・埋...

詳細を確認
  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防じん・防水形シーロックプレート φ40.5(直径40.5mm)用の仕様

壁面の引掛形埋込コンセントとシーロックプレート(SLP4000-SV)を組み合わせた使用例

壁面の引掛形埋込コンセントとシーロックプレート(SLP4000-SV)を組み合わせた使用例

【SLP4000】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適合品
  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:110.3g
  • 備考:1ヶ用ボックス用
  • プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付

【SLP4000-SV】

  • 防水、防塵保護等級:IP65適合品
  • 色:銀色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:110.3g
  • 備考:1ヶ用ボックス用
  • プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付
  • ※ 防じん・防水形仕様としてご使用の際は、必ず「耐じん・噴流形用取付穴」を用いて取り付けをしてください。「埋込コンセント用取付穴」のみの取り付けでは、耐じん・噴流形用の機能が得られませんのでご注意ください。

寸法図表一例

 

(単位:mm)

 

寸法図(SLP4000)(01)

寸法図(SLP4000)(01)

 

(単位:mm)

 

寸法図(SLP4000)(02)

寸法図(SLP4000)(02)

部番部品名箇数摘要
1プレート1ポリアミド樹脂製
2カバー1ポリアミド樹脂製
3プレート・パッキング1ゴム性ビ二ル樹脂製
4カバー・パッキング1シリコンゴム製
5フック1ポリアミド樹脂製
6プレートねじ(埋込コンセント用)2M3.5×10 (添付品)
7シーロックプレート専用ラベル1(添付品)

使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

トラスココード

シーロックプレート・色相

RoHS?最小発注数量
ホワイト
474-1111
白色
10
1個
シルバー
-
銀色
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404
( 2,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,045
( 4,450 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カバー全閉時に防水保護等級IP65となる、カバー開閉式の防じん/防水形シーロックプレート。
【特長】
・埋込コンセントφ40.5(ボス径40.5mm)への取付が可能。
・取付方法によって、カバー全閉時に耐じん/噴流形仕様JISC0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品となる。
・使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能。
・プレート本体とカバーは耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
【用途】
・屋外やホコリの多い場所に最適。

ご注意

  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QIP性能はどのくらいになりますか?
A
カバー全閉時にIP65適合品となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)
防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格2,404-2,361 -3,997 -2,7791,2292,507 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
材質ナイロンナイロン-新金(アルミ)新金(アルミ)ナイロン
対象埋込コンセント形状φ40.5φ34.5-引掛形・抜止形15A(複式横型)平刃形15A/20A(複式横型)複式横型
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)60.560.5-101101-
取付埋込コンセント数(個)11-442

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング