17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブランクプレート 3ヶ用ボックス用

通常単価(税別)
1,9431,962
税込単価
2,1372,158
通常出荷日:3日目

器具を取り外したボックスや、壁面の不用となった穴をカバーするためのプレート。【特長】・硬度が強く、耐食...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ブランクプレート K43Sの仕様

ブランクプレート K43Sの外観

ブランクプレート K43Sの外観

  • 取付ねじピッチ:83.5
  • プレート:ステンレス鋼 0.6t

 

(単位:mm)

 

ブランクプレート K43Sの寸法図

ブランクプレート K43Sの寸法図

ブランクプレート K1043Aの仕様

ブランクプレート K1043Aの外観(表面)

ブランクプレート K1043Aの外観(表面)

ブランクプレート K1043Aの外観(裏面)

ブランクプレート K1043Aの外観(裏面)

 

(単位:mm)

 

ブランクプレート K1043Aの寸法図(表面・断面)

ブランクプレート K1043Aの寸法図(表面・断面)

  • 取付ねじピッチ:101

 

(単位:mm)

 

ブランクプレート K1043Aの寸法図(裏面・断面)

ブランクプレート K1043Aの寸法図(裏面・断面)

部番部品名箇数摘要
1プレート1新金属 1.2t
2ブランクプレート用取付枠3軟鋼 1.2t 亜鉛メッキ・クロメート処理
3プレート取付ねじ6(キ皿)M3.5×5.5 ニッケルメッキ
4紙ワッシャー6M3.5用

型番リスト

表示件数

材質

全長(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
ステンレス
115
10
1個
新金(アルミ)
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943
( 2,137 )
3日目
1,962
( 2,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

器具を取り外したボックスや、壁面の不用となった穴をカバーするためのプレート。
【特長】
・硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製(K43S)。
・丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製(K1043A)。
・プレートねじ付き。
【用途】
・3ヶ用ボックス用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブランクプレート 3ヶ用ボックス用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブランクプレート 3ヶ用ボックス用
ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)
ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)
コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×3ヶ用
コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,943-1,039 -9872,902 -1,182 -1,229
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
シルバー-シルバーシルバーシルバーシルバー
適用ボックス3ヶ用2ヶ用1ヶ用3ヶ用2ヶ用2ヶ用

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング