17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ブランクプレート K42Sの仕様

ブランクプレート K42Sの外観

ブランクプレート K42Sの外観

  • 取付ねじピッチ:83.5
  • プレート:ステンレス鋼0.6t

 

(単位:mm)

 

ブランクプレート K42Sの寸法図

ブランクプレート K42Sの寸法図

ブランクプレート K1042Aの仕様

ブランクプレート K1042Aの外観

ブランクプレート K1042Aの外観

部番部品名箇数摘要
1プレート1新金属 1.2t
2ブランクプレート用取付枠2軟鋼 1.2t 亜鉛メッキ・クロメート処理
3プレート取付けねじ4(キ皿)M3.5×5.5 ニッケルメッキ
4紙ワッシャー4M3.5用

 

(単位:mm)

 

ブランクプレート K1042Aの寸法図(表面・断面)

ブランクプレート K1042Aの寸法図(表面・断面)

  • 取付ねじピッチ:101
ブランクプレート K1042Aの寸法図(裏面・断面)

ブランクプレート K1042Aの寸法図(裏面・断面)

型番リスト

表示件数

材質

全長(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
シルバー
ステンレス
115
10
1個
-
新金(アルミ)
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536
( 1,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

器具を取り外したボックスや、壁面の不用となった穴をカバーするためのプレート。
【特長】
・硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製(K42S)。
・丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製(K1042A)。
・プレートねじ付き。
【用途】
・2ヶ用ボックス用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)
ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
ブランクプレート 3ヶ用ボックス用
ブランクプレート用ゴムパッキング 2ヶ用ボックス用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,039-9871,2292,7791,943 -574
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
適用ボックス2ヶ用1ヶ用2ヶ用2ヶ用3ヶ用2ヶ用
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング