エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)

型番:

K41S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K41Sの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
シルバー
材質
ステンレス
適用ボックス
1ヶ用
全長(L)(mm)
115
RoHS?
10

商品情報

ブランクプレート 1ヶ用ボックス用の仕様

 

(単位:mm)

 

K41S(ステンレス製)の寸法図

K41S(ステンレス製)の寸法図

プレートの材質と特長について

【エンプラ】

  • 耐熱性/耐油性/耐摩耗性/耐薬品性/耐トラッキング性に優れたナイロン樹脂製。
  • 金属製プレートとは異なり、通電しない。また有害物質を含まない難燃材【UL94 V-0】仕様で、かつ自己消火性も兼ね備えているので、高いレベルでの安全性の保持が可能。
  • 定格帯(電圧)別に100V(黄色)、200V(青色)、400V(赤色)の表示があるので、安全を期する工場や建設現場、電算室など、電圧を表示する必要がある場所での使用に最適。

【ステンレス】

  • 硬度が強いほか、耐食性/耐火性などの特性を備えているステンレス材を採用したプレート。

【新金】

  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。四隅に丸みがついている、スタイリッシュなプレート。

型番リスト

表示件数
型番
K41S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
987
( 1,086 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

器具を取り外したボックスや、壁面の不要となった穴をカバーするためのプレート。
【特長】
・硬度が強く、耐食性/耐火性などの特性を備えるステンレス製。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして利用。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)の型番K41Sのページです。 型番K41Sに関する仕様情報を記載しております。
ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)
ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
ブランクプレート用ゴムパッキング 1ヶ用ボックス用
ブランクプレート 3ヶ用ボックス用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格9871,039 -1,2292,7794571,943 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
シルバー-シルバーシルバー-シルバー
材質ステンレス-新金(アルミ)新金(アルミ)ゴム-
適用ボックス1ヶ用2ヶ用2ヶ用2ヶ用1ヶ用3ヶ用
全長(L)(mm)115-----

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング