17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

複式横型コンセント用プレート 1ヶ用ボックス用 角穴×2の仕様

1041Aの外観

1041Aの外観

丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

1041Nの外観

1041Nの外観

耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製。

 

(単位:mm)

 

1041Aの寸法図

1041Aの寸法図

  • 1.プレート:新金属 1.2t
  • 2.プレート取り付けねじ:黄銅 M3.5×5.5 ニッケルメッキ
  • 3.紙ワッシャー:紙 M3.5用
1041Nの寸法図

1041Nの寸法図

プレート:ポリアミド樹脂

※埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。

型番リスト

表示件数

材質

RoHS?最小発注数量
シルバー
新金(アルミ)
10
1個
ホワイト
ナイロン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
3日目

詳細情報

基本情報

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格660-1,2292,779783 -1,050 -3,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
対象埋込コンセント形状平刃形15A/20A(複式横型)平刃形15A/20A(複式横型)引掛形・抜止形15A(複式横型)引掛形・抜止形15A(複式横型)平刃形30A/50A/60A(φ57)-
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)10110110110160.5-
取付埋込コンセント数(個)24421-
適用ボックス1ヶ用2ヶ用2ヶ用1ヶ用2ヶ用-
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング