エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

型番:

1042A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1042Aの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
シルバー
材質
新金(アルミ)
対象埋込コンセント形状
平刃形15A/20A(複式横型)
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)
101
取付埋込コンセント数(個)
4
適用ボックス
2ヶ用
表面表示内容
RoHS?
10
-
-

商品情報

複式横型コンセント用プレート 2ヶ用ボックス用 角穴×4 1042Aの仕様

1042Aの外観

1042Aの外観

1042Aの寸法図

1042Aの寸法図

 

(単位:mm)

 

  • 1.プレート:新金属 1.2t
  • 2.プレート取り付けねじ:黄銅 M3.5×5.5 ニッケルメッキ
  • 3.紙ワッシャー:紙 M3.5用

※埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
1042A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229
( 1,352 )
3日目

詳細情報

基本情報

平刃形15A埋込コンセント(複式横型)をはじめ、各種埋込コンセント(複式横型)にも対応できるコンセント2ヶ用のプレートです。

【特長】
・平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用の型番1042Aのページです。 型番1042Aに関する仕様情報を記載しております。
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)
コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,2292,7793,997 -2,361 -2,404 -660 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
シルバーシルバー----
材質新金(アルミ)新金(アルミ)-ナイロンナイロン-
対象埋込コンセント形状平刃形15A/20A(複式横型)引掛形・抜止形15A(複式横型)-φ34.5φ40.5平刃形15A/20A(複式横型)
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)101101-60.560.5101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング