17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC-ESD-A シリコンディスクドライブ 2.5インチタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC-ESD-A シリコンディスクドライブ 2.5インチタイプ

販売終了

型番

PC-ESD1000-A

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2.5インチIDEハードディスク機能互換のシリコンディスクドライブ。
【特長】
・電源断保護機能を搭載。電源断(瞬停)によるデータ破損を軽減。
・SLC(SingleLevelCell)のNAND型フラッシュメモリを採用した長寿命設計。
・専用ユーティリティソフトで書き換え回数などを把握。書き換え、寿命予測が可能。
・全領域ウェアレベリングにより書き換え回数を平準化し、書き込みの偏りを低減して長寿命化を実現。
・ハードディスクに比べて低消費電力。
【用途】
・モータの回転音やシークなどのアクセス音がまったくないため、厳しい静粛性を要求される用途に最適。

ご注意

  • 修正・解析のご依頼方法:商品情報をご確認下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
サイズ
2.5インチ
容量
[1GB以上~160GB未満] 1GB
インターフェイス
IDE
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
12.5
寸法 幅(mm)
69.85
寸法 奥行き(mm)
100
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト