メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ねじ長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 31日以内

ワンウェイクランパー ミニ

通常単価(税別)
8,710円
税込単価
9,581円
通常出荷日:4日目~31日目

ワンタッチ着脱 シリーズ最小「ワンウェイクランパーミニ」を拡充 !ワンウェイクランパーミニは省スペース...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ねじ長

(mm)

最小発注数量
2.5
1個
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,710円
( 9,581円 )
4日目
8,710円
( 9,581円 )
31日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ着脱

シリーズ最小「ワンウェイクランパーミニ」を拡充 !
ワンウェイクランパーミニは省スペースで従来の小径ボルトに替わり、工具不要の簡単操作で締結ができます。
装置や生産設備におけるアタッチメントや治具の交換において、作業時間を大幅に短縮でき、段取り改善に最適です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンウェイクランパー ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンウェイクランパー ミニ
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーQCTHTA(自在アプローチ・薄板用)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーQCTHT(薄板用)
マグインキャッチャー(長穴仕様)
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)
スペーサー(QCASP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格8,710円11,370円8,330円5,130円345,138円1,138円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目3日目4日目
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具
本体材質SUS303SUS303SUS303SUS303SCM420SUS303
外径D(mm)16-----
クランプ力(kN)0.0140.040.040.00730-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート