17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内外輪詳細材質

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高剛性用)NSKTAC C

通常単価(税別)
6,65214,003
税込単価
7,31715,403
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことにより、高いアキシアル剛性を実現。工作機械の送り機...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

内外輪詳細材質

最小発注数量
17
47
15
SUJ2
1個
40
90
20
SUJ2相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,652
( 7,317 )
9日目
14,003
( 15,403 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことにより、高いアキシアル剛性を実現。工作機械の送り機構用途に最適です
・グリースには高温耐久性に優れ、また軟化流出しにくいWPHグリースを採用。グリース封入済で取扱い性が向上し、作業の簡略化を可能にしました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高剛性用)NSKTAC Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高剛性用)NSKTAC C
小径玉軸受・ミニチュア玉軸受 メートル系 MRシリーズ
フッ素グリース封入ステンレス軸受
LFシリーズ 低トルク仕様 潤滑ベアリング
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高負荷容量用)NSK TAC02・03系列
高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)
メーカーNSKNSKジェイテクト_コーヨー南海精工所(SMT)NSKミスミ
通常価格6,652-272 -4,856 -12,560 -7,708 -680 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜5日目〜15日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄 / 真空 / 耐熱性低発塵-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止
軌道輪形状アンギュラ玉(単列)ボールアンギュラ玉(単列)
シールド素材・形状開放型両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質高炭素クロム軸受鋼スチールステンレスステンレススチールステンレス
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト