17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

偏芯ブラケット K-546-BR

通常単価(税別)
13,76416,941
税込単価
15,14018,635
通常出荷日:8日目

【特長】・旋回部に高強度のベアリングを搭載し、自在キャスターと合せて使用すると、キャスター旋回時の抵抗...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重範囲

(daN)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

適用キャスター

最小発注数量
220.01~320.00
65~74.9
71(80)
65~74.9
71(80)
294
K-546J-70-UR
1個
485.01~750.00
80~84.9
80(93)
80~99.9
80(93)
588
K-546J-127-UR・K-546J-100-UR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,764
( 15,140 )
8日目
16,941
( 18,635 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部に高強度のベアリングを搭載し、自在キャスターと合せて使用すると、キャスター旋回時の抵抗を軽減します
・前進後進切替え時の横ブレ軽減に貢献します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯ブラケット K-546-BRのレビュー
この商品のレビューはありません

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト