メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

排水用通気弁AAVS

通常単価(税別)
6,310
税込単価
6,941
通常出荷日:2日目

【特長】・超コンパクト形状(狭所設置に最適)・簡単・確実施工(本体に"透明樹脂"を採用)・繰返し開閉し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AAVS-40-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AAVS-40-40の仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
吸気弁/通気弁
使用流体
本体材質
[樹脂製] 樹脂製
バルブ呼び径
40A
接続種類
入力側のみ接続
端接続 入口配管ねじの呼び径
1 1/2B(40A)

型番リスト

表示件数
型番
AAVS-40-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,310
( 6,941 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超コンパクト形状(狭所設置に最適)
・簡単・確実施工(本体に"透明樹脂"を採用)
・繰返し開閉しても静かに通気
・結露水が溜まらない構造のため、保温材も不要

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用通気弁AAVSの型番AAVS-40-40のページです。 型番AAVS-40-40に関する仕様情報を記載しております。
排水用通気弁AAVSのレビュー
この商品のレビューはありません

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト