メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミニチュアバルブ ステンレス鋼製 ミリシリーズ

通常単価(税別)
12,220
税込単価
13,442
通常出荷日:3日目

キッツ社のステンレス鋼製ミニチュアバルブ(ニードル・アングル)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UN3-BP-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UN3-BP-2の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
本体形状
アングル
本体材質
ステンレス
使用流体
水 / 油 / ガス / 薬品
呼び圧力
30K
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
1/4B(8A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
1/4B(8A)
ハンドル形状
ローレットハンドル
本体ライニング
なし
本体材質詳細
SUS316

型番リスト

表示件数
型番
UN3-BP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,220
( 13,442 )
3日目

詳細情報

基本情報

キッツ社のステンレス鋼製ミニチュアバルブ(ニードル・アングル)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアバルブ ステンレス鋼製 ミリシリーズの型番UN3-BP-2のページです。 型番UN3-BP-2に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアバルブ ステンレス鋼製 ミリシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト