17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

鉛フリーキーパロイ製汎用品 Y形ストレーナ

通常単価(税別)
7,74016,420
税込単価
8,51418,062
通常出荷日:2日目

キッツ社の給水用鉛フリーキーパロイ製汎用品Y形ストレーナ。【仕様】・ねじ込み:JIS B0203

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740
( 8,514 )
2日目
9,610
( 10,571 )
2日目
11,610
( 12,771 )
2日目
16,420
( 18,062 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の給水用鉛フリーキーパロイ製汎用品Y形ストレーナ。
【仕様】
・ねじ込み:JIS B0203

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーキーパロイ製汎用品 Y形ストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト