17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド

通常単価(税別)
3,7807,560
税込単価
4,1588,316
通常出荷日:2日目

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手のパイプエンド。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
20A
1個
25A
1個
30A
1個
40A
1個
50A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
2日目
4,070
( 4,477 )
2日目
5,270
( 5,797 )
2日目
6,000
( 6,600 )
2日目
7,560
( 8,316 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手のパイプエンド。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンドのレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト