17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット

通常単価(税別)
3,4807,490
税込単価
3,8288,239
通常出荷日:2日目

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手の鋼管用おねじ付ソケット。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

ねじの呼び

最小発注数量
18
15A
1個
26
20A
1個
32
25A
1個
38
1 1/4B
1個
48
1 1/2B
1個
60
2B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,480
( 3,828 )
2日目
3,750
( 4,125 )
2日目
4,060
( 4,466 )
2日目
5,180
( 5,698 )
2日目
5,770
( 6,347 )
2日目
7,490
( 8,239 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手の鋼管用おねじ付ソケット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト