17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット

通常単価(税別)
4,1609,270
税込単価
4,57610,197
通常出荷日:2日目

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手のメータ用ソケット。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

ねじの呼び

最小発注数量
26
20A
1個
48
1 1/2B
1個
60
2B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,160
( 4,576 )
2日目
7,330
( 8,063 )
2日目
9,270
( 10,197 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手のメータ用ソケット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト