17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給湯用)

通常単価(税別)
29,24076,120
税込単価
32,16483,732
通常出荷日:2日目

【特長】・幅広い配管ニーズに設置環境に対応・アルミ合金ダイキャスト製ボデーによる軽量設計により、芯出し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,240
( 32,164 )
2日目
33,370
( 36,707 )
2日目
41,770
( 45,947 )
2日目
68,590
( 75,449 )
2日目
76,120
( 83,732 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い配管ニーズに設置環境に対応
・アルミ合金ダイキャスト製ボデーによる軽量設計により、芯出し作業が容易に行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給湯用)のレビュー
この商品のレビューはありません

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト