メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ HS27-H4-Z

通常単価(税別)
4,620
税込単価
5,082
通常出荷日:2日目

キッツ社の給湯器用チャッキ弁内蔵型ボールバルブ(ワンタッチ継手付Sボール)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HS27-H4-Z13-13A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS27-H4-Z13-13Aの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体形状
ストレート
本体材質
[黄銅] 黄銅
使用流体
呼び圧力
10K
供給側 接続種類
ホース接続
供給側 配管ねじの呼び
13A
制御側 接続種類
[G] ユニオンナット(G)
制御側 配管ねじの呼び
13A
ハンドル形状
[T形ハンドル] T形ハンドル
本体ライニング
なし
本体材質詳細
C3771+Ni-Crめっき

型番リスト

表示件数
型番
HS27-H4-Z13-13A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の給湯器用チャッキ弁内蔵型ボールバルブ(ワンタッチ継手付Sボール)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ HS27-H4-Zの型番HS27-H4-Z13-13Aのページです。 型番HS27-H4-Z13-13Aに関する仕様情報を記載しております。
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ HS27-H4-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト