17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み

通常単価(税別)
6,30018,050
税込単価
6,93019,855
通常出荷日:2日目

キッツ社のステンレス鋼製、汎用、600型、ねじ込み形ボールバルブ。【特長】・ドブ漬け簡易脱脂洗浄処理品...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
2日目
6,440
( 7,084 )
2日目
7,000
( 7,700 )
2日目
7,450
( 8,195 )
2日目
8,580
( 9,438 )
2日目
11,730
( 12,903 )
2日目
14,140
( 15,554 )
2日目
18,050
( 19,855 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社のステンレス鋼製、汎用、600型、ねじ込み形ボールバルブ。
【特長】
・ドブ漬け簡易脱脂洗浄処理品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト