メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

LPガス消費設備用ボールガス栓 GTTM

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:2日目

【特長】・安全性を追求した二重ロック機構・グリース不要・外部漏れを防止する二重シール構造・配管取付け方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GTTM-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTTM-15Aの仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
本体形状
ストレート
本体材質
[黄銅] 黄銅
使用流体
ガス
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
ハンドル形状
[T形ハンドル] T形ハンドル
本体ライニング
なし
本体材質詳細
C3771+Ni-Crめっき
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GTTM-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性を追求した二重ロック機構
・グリース不要
・外部漏れを防止する二重シール構造
・配管取付け方向は自由
・耐久性に優れたボデー
・ハンドル操作は常に安定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LPガス消費設備用ボールガス栓 GTTMの型番GTTM-15Aのページです。 型番GTTM-15Aに関する仕様情報を記載しております。
LPガス消費設備用ボールガス栓 GTTMのレビュー
この商品のレビューはありません

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト