17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

単相モータ Mシリーズ

通常単価(税別)
12,21056,360
税込単価
13,43161,996
通常出荷日:3日目

【特長】・高トルク・安全設計・小型化・高信頼性の遠心力スイッチ・種類が豊富

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧仕様

定格出力

(kw)

シャフト形状

スピード

(RPM)

馬力

(hp)

種類

始動方式

保護方式

最小発注数量
AC100V仕様
0.1
Dカット
1730
0.133
標準
コンデンサ始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.2
Dカット
1720
0.266
標準
コンデンサ始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.25
Dカット
1730
0.333
標準
コンデンサ始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.3
Dカット
1730
0.4
標準
コンデンサ始動
開放保護IP20
1個
AC100V/200V仕様
0.4
キー溝付
1715
0.533
標準
コンデンサ始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.2
Dカット
1720
0.266
防振
コンデンサ始動
開放保護IP20
1個
AC100V/200V仕様
0.4
キー溝付
1715
0.533
防振
コンデンサ始動
開放保護IP20
1個
AC100V/200V仕様
0.4
キー溝付
1720
0.533
標準
コンデンサ始動
全閉外扇IP42
1個
AC200V仕様
1.5
キー溝付
1730
2
標準
コンデンサ始動コンデンサ運転
開放保護IP20
1個
AC100V/200V仕様
0.55
キー溝付
1740
0.733
標準
コンデンサ始動コンデンサ運転
開放保護IP20
1個
AC100V/200V仕様
0.75
キー溝付
1730
1
標準
コンデンサ始動コンデンサ運転
開放保護IP20
1個
AC100V/200V仕様
0.75
キー溝付
1730
1
標準
コンデンサ始動コンデンサ運転
全閉外扇IP42
1個
AC100V仕様
0.065
Dカット
1730
0.086
標準
分相始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.1
Dカット
1720
0.133
標準
分相始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.2
Dカット
1720
0.266
標準
分相始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.25
Dカット
1720
0.333
標準
分相始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.2
Dカット
1720
0.266
防振
分相始動
開放保護IP20
1個
AC100V仕様
0.2
Dカット
1710
0.266
標準
分相始動
全閉外扇IP42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,420
( 14,762 )
3日目
14,570
( 16,027 )
3日目
15,550
( 17,105 )
3日目
17,180
( 18,898 )
3日目
23,920
( 26,312 )
3日目
16,200
( 17,820 )
3日目
29,240
( 32,164 )
3日目
29,790
( 32,769 )
3日目
56,360
( 61,996 )
3日目
30,870
( 33,957 )
3日目
38,360
( 42,196 )
3日目
42,590
( 46,849 )
3日目
12,330
( 13,563 )
3日目
12,210
( 13,431 )
3日目
12,990
( 14,289 )
3日目
13,370
( 14,707 )
3日目
14,460
( 15,906 )
3日目
15,980
( 17,578 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルク
・安全設計
・小型化
・高信頼性の遠心力スイッチ
・種類が豊富

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相モータ Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

汎用モータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト