メカニカル部品技術窓口




【特長】1G-2・ハンドスプレーガンの塗料供給用のカップ(重力式タイプ用)・容量0.15Lで超小形スプ...
詳細を確認| 形式 | 1G-2 | 1G-2U | 2GD | 4GD |
| 名称 | 重力式カップ | |||
| 容量 L | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.45 |
| 接続口径 | G1/4 | |||
| 質量 g | 90 | 101 | 113 | 200 |
| 適用スプレーガン | F55-GR F55-G | FINER2PLUS・FINER-FORCE・FINER-SPOT・F111-G・F110L-G | ||
| 代表機能 | ステンレス | 自在ジョイント ガンスタンド付 | - | |
| 形式 | 4GB-U | 4GF-U | 4G-TA | 4GPA-U |
| 名称 | 重力式カップ | |||
| 容量 L | 0.45 | |||
| 接続口径 | G1/4 | |||
| 質量 g | 195 | 185 | 220 | 170 |
| 適用スプレーガン | FINER2PLUS・FINER-FORCE・FINER-SPOT・F111-G・F110L-G | |||
| 代表機能 | ワンタッチロック式 パッキン付 自在ジョイント 可変スタンド付 | ステンレス製 ワンタッチロック式 パッキンレス 自在ジョイント ガンスタンド付 | ステンレス製 内面フッ素樹脂コーティング 自在ジョイント ガンスタンド付 | 樹脂製 ロック式 パッキンレス 自在ジョイント ガンスタンド付 |
| 形式 | 6CP |
| 名称 | センターカップ |
| 容量 L | 0.6 |
| 接続口径 | 専用G3/8 |
| 質量 g | 171 |
| 適用スプレーガン | FINER-CORE・F410-G |
| 代表機能 | 軽量・樹脂製カップ / 水性塗料対応 / 塗料フィルタ付属 |
【特長】
1G-2
・ハンドスプレーガンの塗料供給用のカップ(重力式タイプ用)
・容量0.15Lで超小形スプレーガン「F55」に最適です
・ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません
1G-2U
・ハンドスプレーガンの塗料供給用のカップ(重力式タイプ用)
・容量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です
・ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません
・自在ジョイント装備
6CP
・ハンドスプレーガンの塗料供給用のカップ(センターカップタイプ用)
・F410-G専用センターカップです
・スプレーガンのハンドリングが向上する低くてワイド設計です
・樹脂製のため水系塗料の対応が可能で、洗浄性能も向上しました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

明治機械製作所
エンジンクリーナEC-7
0通常価格(税別):9,348円

WTBワタベコーポレーション
WTB マグ高粘度スプレーガンセット
0通常価格(税別):16,937円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~