17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス3次元ブラケット ネジ取付

通常単価(税別)
16,90231,080
税込単価
18,59234,188
通常出荷日:5日目

【特長】・非磁石・耐熱性・耐薬品性【分野】・食品・飲料工場・化粧品・薬品工場・水や薬液がかかる場所など...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

最小発注数量
37
49.5
1個
78
63.5
1個
177
95.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,902
( 18,592 )
5日目
17,966
( 19,763 )
5日目
31,080
( 34,188 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁石
・耐熱性
・耐薬品性
【分野】
・食品・飲料工場
・化粧品・薬品工場
・水や薬液がかかる場所など
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス3次元ブラケット ネジ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト