17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

トロコイドポンプ(単相モータ一体型) 1ME S

通常単価(税別)
48,22069,798
税込単価
53,04276,778
通常出荷日:19日目

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプ(単相モータ一体型)です。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

1工程あたりの理論吐出量

(cm3/rev)

吐出量(50Hz時)

(l/min)

吐出量(60Hz時)

(l/min)

定格電圧(電動機有りの時)

最低許容回転数

(rpm)

電動機出力

(W)

リリーフバルブセット圧

(MPa)

リリーフバルブ

シール・パッキン特殊品

最小発注数量
1.2
1.2
1.4
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
-
バルブ無
標準仕様
1個
1.2
1.2
1.4
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
-
バルブ無
特殊液用(フッ素ゴム)
1個
1.2
1.2
1.4
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
0.3
バルブ有
標準仕様
1個
1.2
1.2
1.4
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
0.3
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
1個
2.2
2.2
2.7
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
-
バルブ無
標準仕様
1個
2.2
2.2
2.7
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
0.3
バルブ有
標準仕様
1個
2.2
2.2
2.7
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
0.3
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
1個
3.7
3.7
4.5
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
-
バルブ無
標準仕様
1個
3.7
3.7
4.5
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz
1430
75
0.3
バルブ有
標準仕様
1個
1.2
1.2
1.4
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
-
バルブ無
標準仕様
1個
1.2
1.2
1.4
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
0.3
バルブ有
標準仕様
1個
2.2
2.2
2.7
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
-
バルブ無
標準仕様
1個
2.2
2.2
2.7
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
0.3
バルブ有
標準仕様
1個
3.7
3.7
4.5
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
-
バルブ無
標準仕様
1個
3.7
3.7
4.5
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
0.3
バルブ有
標準仕様
1個
3.7
3.7
4.5
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
0.3
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
1個
6.7
6.7
8.1
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
-
バルブ無
標準仕様
1個
6.7
6.7
8.1
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
0.3
バルブ有
標準仕様
1個
6.7
6.7
8.1
AC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60Hz
1450
200
0.3
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,220
( 53,042 )
19日目
53,409
( 58,750 )
19日目
50,723
( 55,795 )
19日目
55,911
( 61,502 )
19日目
48,839
( 53,723 )
19日目
51,338
( 56,472 )
19日目
56,527
( 62,180 )
19日目
52,628
( 57,891 )
19日目
55,830
( 61,413 )
19日目
59,812
( 65,793 )
19日目
62,314
( 68,545 )
19日目
60,428
( 66,471 )
19日目
67,966
( 74,763 )
19日目
60,920
( 67,012 )
19日目
63,424
( 69,766 )
19日目
68,608
( 75,469 )
19日目
62,106
( 68,317 )
19日目
67,104
( 73,814 )
19日目
69,798
( 76,778 )
19日目

詳細情報

基本情報

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプ(単相モータ一体型)です。
【特長】
・内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです
・コンパクトなので、設計の自由度が高まります
・容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません
・内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。脈動についても同様のことが言えます
・高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロコイドポンプ(単相モータ一体型) 1ME Sのレビュー
この商品のレビューはありません

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト