17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D

通常単価(税別)
81,980133,600
税込単価
90,178146,960
通常出荷日:19日目~43日目

【特長】・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
標準形式
1個
電流出力
1個
電圧入力 / 電流出力
1個
RS-232Cインターフェイス / 電圧入力 / 電流出力
1個
RS-422/485インターフェイス / 電圧入力 / 電流出力
1個
RS-232Cインターフェイス / 電流出力
1個
RS-422/485インターフェイス / 電流出力
1個
電圧入力
1個
RS-232Cインターフェイス / 電圧入力
1個
RS-422/485インターフェイス / 電圧入力
1個
RS-232Cインターフェイス
1個
RS-422/485インターフェイス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,980
( 90,178 )
19日目
87,140
( 95,854 )
19日目
115,530
( 127,083 )
19日目
133,600
( 146,960 )
19日目
133,600
( 146,960 )
19日目
105,210
( 115,731 )
19日目
105,210
( 115,731 )
19日目
110,370
( 121,407 )
19日目
128,430
( 141,273 )
19日目
128,430
( 141,273 )
19日目
100,050
( 110,055 )
43日目
100,050
( 110,055 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2000回/sの高速サンプリング
・用途に応じた各種ピークモード設定可能
・プレス圧入測定等に最適
・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付
・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換器用デジタルピークホルダー CSD-819Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D
変換器用デジタルピークホルダー CSD-709
変換器用デジタルインジケータ CSD-903B
ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ
メカコントローラ
CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C
メーカーミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミマシンエンジニアリングPanasonic
通常価格81,980-89,60086,28066,5003,054 -33,032
通常出荷日19日目〜89日目19日目19日目在庫品1日目〜7日目
種類指示計・カウンタ指示計・カウンタ指示計・カウンタ指示計・カウンタ制御・管理機器制御・管理機器
ブリッジ電源DC10V±0.5V 60mA以内(DC5V、DC2.5V切換可)DC10V±0.5V60mA以内(DC5V、DC2.5Vに切換可)DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内 リモートセンシング付DC5V±0.25V 60mA以内 センシング付--
入力範囲-3.1~3.1mV/V-3.1~3.1mV/V-3.1~3.1mV/V-3.1~3.1mV/V--
出力範囲DC±10V 負荷抵抗5kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定可能)-----
使用温度湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)-10℃~50℃、85%RH以下(結露なきこと)-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)--

センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト