メカニカル部品技術窓口
【特長】・外部オール金属により耐環境性向上・溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプション BHタイプ)...
詳細を確認
ミリサイズ
| 型式 | d | T | H1 | H2 | D1 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Max | |||||||||||
| ASB12□1-M5-04H | 4 | M5×0.8 | 9 | 7 | 10.4 | 30.1 | 17.1 | 22.8 | 15.4 | 33.1 | 12.6 | 12 |
| ASB12□1-M5-06H | 6 | 13.1 | 20.8 | 26.5 | 14.2 | 13.6 | 15 |

ミリサイズ
| 型式 | d | T | H1 | H2 | D1 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Max | |||||||||||
| ASB22□1-01-06H | 6 | R1/8 | 13 | 9 | 13.1 | 35.7 | 22.5 | 29.6 | 18.3 | 38.7 | 13.6 | 21 |
| ASB22□1-01-08H | 8 | 15.1 | 25.4 | 32.5 | 16.1 | 24 | ||||||
| ASB22□1-02-06H | 6 | R1/4 | 17 | 12 | 13.1 | 39.3 | 24.7 | 34.0 | 23.2 | 44.8 | 13.6 | 34 |
| ASB22□1-02-08H | 8 | 15.1 | 28.4 | 37.7 | 16.1 | 36 | ||||||
| ASB22□1-02-10H | 10 | 18.0 | 30.8 | 40.1 | 17.0 | 41 | ||||||
| ASB32□1-03-08H | 8 | R3/8 | 22 | 14 | 15.1 | 45.9 | 30.0 | 41.9 | 26.9 | 51.1 | 16.1 | 70 |
| ASB32□1-03-10H | 10 | 18.0 | 32.1 | 44.0 | 17.0 | 76 | ||||||
| ASB42□1-04-10H | 10 | R1/2 | 27 | 17 | 18.0 | 53.8 | 34.4 | 48.8 | 33.5 | 60.2 | 17.0 | 122 |
| ASB42□1-04-12H | 12 | 21.0 | 36.3 | 50.7 | 18.6 | 131 |

ミリサイズ
| 型式 | d | T | H1 | H2 | D1 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Max | |||||||||||
| ASB22□1-G01-06H | 6 | G1/8 | 13 | 9 | 13.1 | 33.2 | 22.5 | 29.6 | 18.3 | 38.7 | 13.6 | 22 |
| ASB22□1-G01-08H | 8 | 15.1 | 25.4 | 32.5 | 16.1 | 25 | ||||||
| ASB22□1-G02-06H | 6 | G1/4 | 17 | 12 | 13.1 | 35.9 | 24.7 | 34.0 | 22 | 43.6 | 13.6 | 36 |
| ASB22□1-G02-08H | 8 | 15.1 | 28.4 | 37.7 | 16.1 | 39 | ||||||
| ASB22□1-G02-10H | 10 | 18.0 | 30.8 | 40.1 | 17.0 | 43 | ||||||
| ASB32□1-G03-08H | 8 | G3/8 | 22 | 14 | 15.1 | 44.0 | 30.0 | 41.9 | 26.9 | 51.1 | 16.1 | 72 |
| ASB32□1-G03-10H | 10 | 18.0 | 32.1 | 44.0 | 17.0 | 78 | ||||||
| ASB42□1-G04-10H | 10 | G1/2 | 27 | 17 | 18.0 | 51.5 | 34.4 | 48.8 | 33.5 | 60.2 | 17.0 | 130 |
| ASB42□1-G04-12H | 12 | 21.0 | 36.3 | 50.7 | 18.6 | 139 |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 適用チューブ材質注1)注2) | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン |
注1)ご使用されるチューブの最高使用圧力にご注意ください。(詳細は各チューブのWEBカタログをご参照ください。)
注2)内層にこの材質を使用するチューブは適用可能です。
SMC製チューブ:TRBU(FR2層)、TRTU(FR3層)、TRS(FRソフトナイロン)など



| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディA | 亜鉛合金 | |
| 2 | ボディB | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき※ |
| 3 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき※ |
| 4 | キャップ | アルミ合金 | |
| 5 | ロックナット | アルミ合金 | |
| 6 | Cリング | ステンレス | |
| 7 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき※ |
| 8 | Oリング | NBR | |
| 9 | Uパッキン | HNBR | |
| 10 | Oリング | NBR | |
| 11 | パッキン | FKM | |
| 12 | カバー | ステンレス | |
| 13 | カセット | ステンレス | |
| 14 | ガスケット | ステンレス・NBR | M5, U10-32タイプ |
| 15 | パッキン | NBR | Gねじタイプ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,697円 ( 6,267円 ) | 6日目 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 6日目 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 6日目 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 6日目 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 6日目 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,066円 ( 6,673円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,077円 ( 6,685円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 6日目 |
6,568円 ( 7,225円 ) | 6日目 |
6,568円 ( 7,225円 ) | 6日目 |
6,557円 ( 7,213円 ) | 6日目 |
6,568円 ( 7,225円 ) | 6日目 |
6,568円 ( 7,225円 ) | 6日目 |
6,601円 ( 7,261円 ) | 6日目 |
6,601円 ( 7,261円 ) | 6日目 |
6,601円 ( 7,261円 ) | 6日目 |
6,601円 ( 7,261円 ) | 6日目 |
7,316円 ( 8,048円 ) | 6日目 |
7,316円 ( 8,048円 ) | 6日目 |
7,316円 ( 8,048円 ) | 6日目 |
7,360円 ( 8,096円 ) | 6日目 |
7,360円 ( 8,096円 ) | 6日目 |
【特長】
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプション BHタイプ)
・シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
・目盛の印字により、流量の数値管理が可能!
・工具操作で流量調整が可能、不用意な手動操作を防止
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~