17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]

通常単価(税別)
5,1608,220
税込単価
5,6769,042
通常出荷日:4日目

【用途】・トヨックス社安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)【特長】・「生産トラブル減」ホース...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ホース

適合ホースサイズ

(mm)

最小発注数量
TR、HTR、HPT、ST、TS、TSG、FF、FFS、FFY、FFYS、FFE、EC、ECS、TFB、HTF、TFS
25×33
1個
TR、HPT、ST、TS、TG、FF、FFS、FFYS、EC、ECS、TFB、TFS、TGF
32×41
1個
TR、HPT、ST、TS、TG、FF、FFS、FFYS、EC、ECS、TFB、TFS、TGF
38×48
1個
TR、HPT、ST、TS、FF、FFYS、EC、ECS、TFB、TFS
50×62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,160
( 5,676 )
4日目
6,230
( 6,853 )
4日目
6,660
( 7,326 )
4日目
8,220
( 9,042 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・トヨックス社安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)
【特長】
・「生産トラブル減」ホース軟化や振動、継手の取り外しなどによる折れ潰れを低減し、安定生産が可能
・「作業性」工具不要で現場施工可能
・「衛生的」SUS製でサビに強く
【材質】
・「主材質」SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト