17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合ホース内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トヨコネクタ(ホース継手)交換用スリーブ[TC6-S型]

通常単価(税別)
4,3004,310
税込単価
4,7304,741
通常出荷日:5日目

【用途】・トヨコネクタTC6-FS型の交換用部品【材質】・「スリーブ」PVDF

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ホース内径(mm)

最小発注数量
32
1個
38
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
5日目
4,300
( 4,730 )
5日目
4,310
( 4,741 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・トヨコネクタTC6-FS型の交換用部品
【材質】
・「スリーブ」PVDF

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用スリーブ[TC6-S型]のレビュー
この商品のレビューはありません

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト