17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 接続ねじの呼び(規格)

    ~mm
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]

通常単価(税別)
3,5203,920
税込単価
3,8724,312
通常出荷日:5日目

【特長】・「漏れ抜け防止」流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 屋内専用のトヨコネクタになります。
  • 【他のおすすめ商品】
    PPSU樹脂製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-PC型」をご確認ください。
    真鍮製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-B型」をご確認ください。
    ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-S型」をご確認ください。
    軽量・コンパクトで安価なステンレス製のトヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC2-S型」をご確認ください。
  • 継手によって使用できるホースが異なりますので、ご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び(規格)

呼径

(φ)

適用ホース内径

(φ)

最小発注数量
1/2
15
15
1個
3/4
19
19
1個
1
25
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520
( 3,872 )
5日目
3,710
( 4,081 )
5日目
3,920
( 4,312 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「漏れ抜け防止」流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナット式ホース継手
・「作業標準化」袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能で、増し締め作業も不要
・「軽量」オール樹脂製のホース継手なので、軽量化と作業性アップを実現
・「簡単挿入」ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取付可能
・「低溶出」ニップル本体(接液面)がポリプロピレン製で、金属継手より金属イオンの溶出が少ない
【用途】
・工場設備配管用継手(トヨックスホース専用)
【材質】
・「ニップル」PP
・「袋ナット」PP
・「スリーブ」POM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 屋内専用のトヨコネクタになります。
  • 【他のおすすめ商品】
    PPSU樹脂製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-PC型」をご確認ください。
    真鍮製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-B型」をご確認ください。
    ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC3-S型」をご確認ください。
    軽量・コンパクトで安価なステンレス製のトヨコネクタをお探しの方は、「トヨコネクタ TC2-S型」をご確認ください。
  • 継手によって使用できるホースが異なりますので、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]のレビュー
この商品のレビューはありません

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト