17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ホース継手交換用TC2-Sスリーブ

通常単価(税別)
3,0503,070
税込単価
3,3553,377
通常出荷日:5日目

【用途】・トヨコネクタTC2-S型の交換用部品【材質】・「スリーブ」POM

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合コネクタ品番

最小発注数量
TC2-S9-R1/4、TC2-S9-R3/8、TC2-S10-R1/4、TC2-S10-R3/8、TC2-S10-R1/2
1個
TC2-S12-R1/4、TC2-S12-R3/8、TC2-S12-R1/2
1個
TC2-S15-R1/4、TC2-S15-R3/8、TC2-S15-R1/2、TC2-S15-R3/4
1個
TC2-S19-R1/2、TC2-S19-R3/4、TC2-S19-R1
1個
TC2-S25-R3/4、TC2-S25-R1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
5日目
3,060
( 3,366 )
5日目
3,060
( 3,366 )
5日目
3,060
( 3,366 )
5日目
3,070
( 3,377 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・トヨコネクタTC2-S型の交換用部品
【材質】
・「スリーブ」POM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手交換用TC2-Sスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手交換用TC2-Sスリーブ
トヨコネクタ(ホース継手)交換用スリーブ[TC6-S型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用パッキン付きスリーブセット[TC3-RSS型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用ゴムキャップ[TC6-G型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用クランプセット[TC6-CBSS型]
ホース継手(ステンレス製) トヨコネクタライト TC2-S型
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格3,050-4,300 -3,8803,810 -8,740 -3,790 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類交換用スリーブ交換用スリーブ交換用スリーブ交換用ゴムキャップ関連部品(交換用部品)ホース用継手
本体材質POMPVDFポリアセタールEPDMSCS14(SUS316相当)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト