17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用ゴムキャップ[TC6-G型]

通常単価(税別)
3,8104,000
税込単価
4,1914,400
通常出荷日:5日目

【用途】・トヨコネクタTC6-F・TC6-CS型の交換用部品【材質】・「ゴムキャップ」EPDM

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合コネクタ品番

最小発注数量
TC6-F32-1.5S
1個
TC6-F38-1.5S、TC6-CS38
1個
TC6-F50-2S、TC6-CS50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810
( 4,191 )
5日目
3,880
( 4,268 )
5日目
4,000
( 4,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・トヨコネクタTC6-F・TC6-CS型の交換用部品
【材質】
・「ゴムキャップ」EPDM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用ゴムキャップ[TC6-G型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨコネクタ(ホース継手)交換用ゴムキャップ[TC6-G型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用スリーブ[TC6-S型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用クランプセット[TC6-CBSS型]
ホース継手交換用TC2-Sスリーブ
トヨコネクタ(ホース継手)交換用パッキン付きスリーブセット[TC3-RSS型]
ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格3,810-4,300 -8,740 -3,050 -3,8804,560
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類交換用ゴムキャップ交換用スリーブ関連部品(交換用部品)交換用スリーブ交換用スリーブホース用継手
本体材質EPDMPVDFSCS14(SUS316相当)POMポリアセタール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト