17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用パッキン付きスリーブセット[TC3-RSS型]

通常単価(税別)
3,880
税込単価
4,268
通常出荷日:5日目

【用途】・トヨコネクタTC3-F・TC3-CS型の交換用部品【材質】・「スリーブ」ポリアセタール・「パ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合コネクタ品番

最小発注数量
TC3-F15型(全種類)
1個
TC3-F19型(全種類)、TC3-CS19
1個
TC3-F25型(全種類)、TC3-CS25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880
( 4,268 )
5日目
3,880
( 4,268 )
5日目
3,880
( 4,268 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・トヨコネクタTC3-F・TC3-CS型の交換用部品
【材質】
・「スリーブ」ポリアセタール
・「パッキン」シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨコネクタ(ホース継手)交換用パッキン付きスリーブセット[TC3-RSS型]のレビュー
この商品のレビューはありません

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト