17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB]

通常単価(税別)
1,6103,080
税込単価
1,7713,388
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・「簡単施工」粘着テープ付きで端末処理が簡単、透明フィルムをはがして貼るだけで使用可能【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ホース品番

最小発注数量
HTD-9(G)
2個
HTD-12(G)
2個
HTD-15(G)
1個
HTD-19(G)
1個
HTD-25(G)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
5日目
1,610
( 1,771 )
4日目
3,020
( 3,322 )
5日目
3,070
( 3,377 )
5日目
3,080
( 3,388 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「簡単施工」粘着テープ付きで端末処理が簡単、透明フィルムをはがして貼るだけで使用可能
【用途】
・ホース継手からの結露を防止する断熱カバー
【材質】
・「主材質」架橋ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB]のレビュー
この商品のレビューはありません

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト