メカニカル部品技術窓口
【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止
詳細を確認

パネルカット寸法

板厚
10-AWM20-D~AWM30-D:Max. 3.5
| 適用機種 | 10-AWM20-D | 10-AWM30-D | ||
|---|---|---|---|---|
| 準標準仕様 | ケースガード付 | 金属ケース | 金属ケース | レベルゲージ付金属ケース |
| 外形図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | 標準仕様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | A | B | C注) | D | E | F | G | J | K | AA | BB | |
| 10-AWM20-D | 1/8・1/4 | 1/8 | 40 | 104.4 | 71.8 | 21 | ― | M28×1 | 45 | 21 | 5 | 25.5 | 13 |
| 10-AWM30-D | 1/4・3/8 | 1/8 | 53 | 122.2 | 86.5 | 26.5 | 30 | M38×1.5 | 50 | 26.5 | 3.5 | 26.4 | 13 |
| 型式 | オプション仕様 | 準標準仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸形圧力計 | ブラケット取付寸法 | パネルマウント | ケースガード付 | 金属ケース | レベルゲージ付 金属ケース | |||||||||||
| 10- | ||||||||||||||||
| H | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | B | B | B | |
| 10-AWM20-D | φ44 | 58 | 30 | 34 | 44.4 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 30.2 | 28.5 | 14 | 6 | 104.4 | 106.9 | ― |
| 10-AWM30-D | φ44 | 63.5 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.3 | 38.5 | 19 | 7 | ― | 122.3 | 142.3 |
注)C寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。


パネルカット寸法

板厚
10-AWD20-D~AWD30-D:Max. 3.5
10-AWD40-D:Max. 5
| 適用機種 | 10-AWD20-D | 10-AWD30-D~AWD40-D | ||
|---|---|---|---|---|
| 準標準仕様 | ケースガード付 | 金属ケース | 金属ケース | レベルゲージ付金属ケース |
| 外形図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | 標準仕様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | A | B | C注) | D | E | F | G | J | K | AA | BB | |
| 10-AWD20-D | 1/8・1/4 | 1/8 | 40 | 104.4 | 71.8 | 21 | ― | M28×1 | 45 | 21 | 5 | 25.5 | 13 |
| 10-AWD30-D | 1/4・3/8 | 1/8 | 53 | 122.2 | 86.5 | 26.5 | 30 | M38×1.5 | 50 | 26.5 | 3.5 | 26.4 | 13 |
| 10-AWD40-D | 1/4・3/8・1/2 | 1/8 | 70 | 153.9 | 91.5 | 35.5 | 38.4 | M42×1.5 | 75 | 35.5 | ― | 30.5 | 13 |
| 型式 | オプション仕様 | 準標準仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸形圧力計 | ブラケット取付寸法 | パネルマウント | ケースガード付 | 金属ケース | レベルゲージ付 金属ケース | |||||||||||
| 10- | ||||||||||||||||
| H | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | B | B | B | |
| 10-AWD20-D | φ44 | 58 | 30 | 34 | 44.4 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 30.2 | 28.5 | 14 | 6 | 104.4 | 106.9 | ― |
| 10-AWD30-D | φ44 | 63.5 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.3 | 38.5 | 19 | 7 | ― | 122.3 | 142.3 |
| 10-AWD40-D | φ44 | 72.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 | ― | 154.1 | 174.1 |
注)C寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。
| 型式 | 10-AWM20-D 10-AWD20-D | 10-AWM30-D 10-AWD30-D | 10-AWD40-D | |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | |
| 圧力計接続口径 | 1/8 | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa | |||
| 最大処理空気量注1) | [AWM] | 150L/min(ANR) | 330L/min(ANR) | 820L/min(ANR) |
| [AWD] | 90L/min(ANR) | 180L/min(ANR) | 450L/min(ANR) | |
| ろ過度注2) | [AWM] | 0.3μm(捕集効率99.9%) | ||
| [AWD] | 0.01μm(捕集効率99.9%) | |||
| 出口側オイルミスト濃度注3)注4) | [AWM] | MAX.1.0mg/m3(≒0.8ppm) | ||
| [AWD] | MAX.0.1mg/m3(油飽和前は、0.01mg/m3以下≒0.008ppm) | |||
| 定圧縮空気清浄等級注5)注6) | [AWM] | ISO8573-1:2010[3:4:3] | ||
| [AWD] | ISO8573-1:2010[1:4:2] | |||
| ドレン貯留量 | 8cm3 | 25cm3 | 45cm3 | |
| ドレンガイド配管口径 | 1/8 | 1/4 | ||
| 構造 | リリーフタイプ | |||
| 使用グリース | 10-:フッ素系グリース | |||
| 清浄度クラス(ISOクラス) | 10-:クラス3 | |||
注1)入口圧力は0.7MPa、出口圧力は0.5MPa。20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量とする。最大処理空気量は出口圧力によって変わります。
最大処理空気量以上流れますと、出口側へオイルが流出しますのでご注意ください。
注2)上記条件に加え、以下の条件時とする【試験条件ISO8573-4:2001、試験方法ISO12500-3:2009準拠】
条件:エレメントは新品、処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の固形物量が安定した状態。
注3)上記条件に加え、以下の条件時の出口側オイルミスト濃度【試験条件ISO8573-2:2007、試験方法ISO12500-1:2007準拠】。
条件:エレメントは新品、フィルタ入口側のオイルミスト濃度は10mg/m3、処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側のオイルミスト濃度が安定した状態。
注4)ケース“O”リングおよびその他の“O”リングには少量のグリースを使用しています。
注5)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air-Part1: Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
この規格の詳細につきましては、デジタルカタログP.1068-22をご参照ください。
注6)入口側の清浄等級が[7:4:4]の場合を示しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,214円 ( 15,635円 ) | 19日目 |
11,491円 ( 12,640円 ) | 19日目 |
14,214円 ( 15,635円 ) | 19日目 |
14,214円 ( 15,635円 ) | 19日目 |
16,848円 ( 18,533円 ) | 19日目 |
16,848円 ( 18,533円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
16,208円 ( 17,829円 ) | 19日目 |
14,050円 ( 15,455円 ) | 19日目 |
14,050円 ( 15,455円 ) | 19日目 |
13,343円 ( 14,677円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

CKD
配管アダプタA100・A400・A800-Wシリーズ
0通常価格(税別):1,431円~

CKD
フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ
4.7通常価格(税別):4,737円~

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~