メカニカル部品技術窓口
空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁、エアオペレ...
詳細を確認
寸法表
| 型式 | 標準仕様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | パイロット 接続口径 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | |||
| 1(P) | 2(A) | 3(R) | |||||||||||
| AVA2000-□02-□-A | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 66 | 65.6 | 47 | 24.5 | 20 | 20 | 33 | 33 | 六角対辺22 |
| AVA3000-□03-□-A | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | 76 | 65.6 | 50 | 29.5 | 20 | 20 | 38 | 38 | 六角対辺24 |
| AVA4000-□04-□-A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 98 | 75.6 | 56 | 39.5 | 26 | 26 | 36 | 49 | 六角対辺30 |
| AVA5000-□06,10-□-A | 3/4・1 | 3/4・1 | 3/4 | 1/8 | 128 | 78.6 | 59 | 53 | 37 | 37 | 55 | 53 | 六角対辺36 |
| 型式 | オプション仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット付 | 内蔵サイレンサ付 | |||||||||||||
| K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| AVA2000-□02-□-A | 30 | 50 | 51.5 | 44 | 5.5 | 10 | 66 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺14 |
| AVA3000-□03-□-A | 41 | 50 | 53.5 | 46 | 5.5 | 15 | 70 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺19 |
| AVA4000-□04-□-A | 50 | 60 | 64 | 54 | 8.5 | 18 | 90 | 3.2 | 39 | 74 | ― | M5×0.8深6.5 | 4 | 六角対辺22 |
| AVA5000-□06,10-□-A | 70 | 75 | 70 | 60 | 11 | 16 | 100 | 3.2 | 45 | 80 | 56 | M6×1深8 | 6 | 六角対辺32 |
| ボディサイズ | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1(P)・2(A) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 3(R) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| 圧力計接続口径 | 1/8 | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~50℃(電磁弁付), 0~60℃(電磁弁なし)注) | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 使用圧力範囲 | 0.2~1.0MPa | |||||
| 質量(kg) | AV | 0.43 | 0.45 | 0.80 | 1.30 | 1.25 |
| AVA | 0.43 | 0.45 | 0.80 | 1.32 | 1.27 | |
| AVL | 0.62 | 0.64 | 0.99 | 1.51 | 1.46 | |
| AVL(電磁弁付) | 0.67 | 0.68 | 1.03 | 1.55 | 1.50 | |
| 保護構造 | 防塵(※DIN形ターミナルとM12コネクタはIP65) | |||||
※IEC60529による。
注)低温の場合は、凍結防止のためドライエアでご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,554円 ( 17,109円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
16,372円 ( 18,009円 ) | 19日目 |
17,399円 ( 19,139円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
15,554円 ( 17,109円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
17,800円 ( 19,580円 ) | 19日目 |
16,372円 ( 18,009円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
15,554円 ( 17,109円 ) | 19日目 |
15,554円 ( 17,109円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
16,372円 ( 18,009円 ) | 19日目 |
16,982円 ( 18,680円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
16,462円 ( 18,108円 ) | 19日目 |
17,890円 ( 19,679円 ) | 19日目 |
18,456円 ( 20,302円 ) | 19日目 |
18,054円 ( 19,859円 ) | 19日目 |
16,626円 ( 18,289円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
16,462円 ( 18,108円 ) | 19日目 |
17,474円 ( 19,221円 ) | 19日目 |
16,626円 ( 18,289円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
16,462円 ( 18,108円 ) | 19日目 |
17,474円 ( 19,221円 ) | 19日目 |
16,626円 ( 18,289円 ) | 19日目 |
17,191円 ( 18,910円 ) | 19日目 |
17,682円 ( 19,450円 ) | 19日目 |
20,019円 ( 22,021円 ) | 19日目 |
18,619円 ( 20,481円 ) | 19日目 |
18,619円 ( 20,481円 ) | 19日目 |
19,527円 ( 21,480円 ) | 19日目 |
18,099円 ( 19,909円 ) | 19日目 |
17,191円 ( 18,910円 ) | 19日目 |
17,682円 ( 19,450円 ) | 19日目 |
20,019円 ( 22,021円 ) | 19日目 |
18,619円 ( 20,481円 ) | 19日目 |
19,527円 ( 21,480円 ) | 19日目 |
18,099円 ( 19,909円 ) | 19日目 |
17,191円 ( 18,910円 ) | 19日目 |
17,191円 ( 18,910円 ) | 19日目 |
17,682円 ( 19,450円 ) | 19日目 |
18,619円 ( 20,481円 ) | 19日目 |
18,099円 ( 19,909円 ) | 19日目 |
18,754円 ( 20,629円 ) | 19日目 |
19,662円 ( 21,628円 ) | 19日目 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 19日目 |
18,754円 ( 20,629円 ) | 19日目 |
18,754円 ( 20,629円 ) | 19日目 |
19,662円 ( 21,628円 ) | 19日目 |
18,754円 ( 20,629円 ) | 19日目 |
19,660円 ( 21,626円 ) | 19日目 |
20,063円 ( 22,069円 ) | 19日目 |
20,063円 ( 22,069円 ) | 19日目 |
空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁、エアオペレートタイプです。
【特長】
・消費電力低減
・流量特性向上
・省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
・低速給気時の調整感度向上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

CKD
配管アダプタA100・A400・A800-Wシリーズ
0通常価格(税別):1,431円~

CKD
フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ
4.7通常価格(税別):4,737円~

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~