メカニカル部品技術窓口
空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁、ロックアウ...
詳細を確認
寸法表
| 型式 | 標準仕様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | |||
| 1(P) | 2(A) | 3(R) | ||||||||||
| AVL2000-□02-□-A | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 66 | 100.6 | 47 | 24.5 | 20 | 20 | 64 | 33 | 六角対辺22 |
| AVL3000-□03-□-A | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 76 | 100.6 | 50 | 29.5 | 20 | 20 | 64 | 38 | 六角対辺24 |
| AVL4000-□04-□-A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 98 | 110.6 | 56 | 39.5 | 26 | 26 | 64 | 49 | 六角対辺30 |
| AVL5000-□06,10-□-A | 3/4・1 | 3/4・1 | 3/4 | 128 | 113.6 | 59 | 53 | 37 | 37 | 64 | 53 | 六角対辺36 |
| 型式 | オプション仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット付 | 内蔵サイレンサ付 | |||||||||||||
| K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| AVL2000-□02-□-A | 30 | 50 | 51.5 | 44 | 5.5 | 10 | 66 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺14 |
| AVL3000-□03-□-A | 41 | 50 | 53.5 | 46 | 5.5 | 15 | 70 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺19 |
| AVL4000-□04-□-A | 50 | 60 | 64 | 54 | 8.5 | 18 | 90 | 3.2 | 39 | 74 | ― | M5×0.8深6.5 | 4 | 六角対辺22 |
| AVL5000-□06,10-□-A | 70 | 75 | 70 | 60 | 11 | 16 | 100 | 3.2 | 45 | 80 | 56 | M6×1深8 | 6 | 六角対辺32 |

寸法表
| 型式 | 標準仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | J | Z | |||
| 1(P) | 2(A) | 3(R) | ||||||||||||
| AVL2000-□02-1~6D/Y(Z)-□-A | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 66 | 119.5 | 47 | 24.5 | 20 | 20 | 64 | 33 | 六角対辺22 | 48.9 | 90.3 |
| AVL3000-□03-1~6D/Y(Z)-□-A | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 76 | 119.5 | 50 | 29.5 | 20 | 20 | 64 | 38 | 六角対辺24 | 53.9 | 95.3 |
| AVL4000-□04-1~6D/Y(Z)-□-A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 98 | 129.5 | 56 | 39.5 | 26 | 26 | 64 | 49 | 六角対辺30 | 51.9 | 93.3 |
| AVL5000-□06,10-1~6D/Y(Z)-□-A | 3/4・1 | 3/4・1 | 3/4 | 128 | 132.5 | 59 | 53 | 37 | 37 | 64 | 53 | 六角対辺36 | 70.9 | 112.3 |
| 型式 | オプション仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット付 | 内蔵サイレンサ付 | |||||||||||||
| K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| AVL2000-□02-1~6D/Y(Z)-□-A | 30 | 50 | 51.5 | 44 | 5.5 | 10 | 66 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺14 |
| AVL3000-□03-1~6D/Y(Z)-□-A | 41 | 50 | 53.5 | 46 | 5.5 | 15 | 70 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺19 |
| AVL4000-□04-1~6D/Y(Z)-□-A | 50 | 60 | 64 | 54 | 8.5 | 18 | 90 | 3.2 | 39 | 74 | ― | M5×0.8深6.5 | 4 | 六角対辺22 |
| AVL5000-□06,10-1~6D/Y(Z)-□-A | 70 | 75 | 70 | 60 | 11 | 16 | 100 | 3.2 | 45 | 80 | 56 | M6×1深8 | 6 | 六角対辺32 |

寸法表
| 型式 | 標準仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | J | Z | |||
| 1(P) | 2(A) | 3(R) | ||||||||||||
| AVL2000-□02-5~6KOZ-□-A | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 66 | 108.1 | 47 | 24.5 | 20 | 20 | 64 | 33 | 六角対辺22 | 74 | 90.3 |
| AVL3000-□03-5~6KOZ-□-A | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 76 | 108.1 | 50 | 29.5 | 20 | 20 | 64 | 38 | 六角対辺24 | 79 | 95.3 |
| AVL4000-□04-5~6KOZ-□-A | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 98 | 118.1 | 56 | 39.5 | 26 | 26 | 64 | 49 | 六角対辺30 | 77 | 93.3 |
| AVL5000-□06,10-5~6KOZ-□-A | 3/4・1 | 3/4・1 | 3/4 | 128 | 121.1 | 59 | 53 | 37 | 37 | 64 | 53 | 六角対辺36 | 96 | 112.3 |
| 型式 | オプション仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット付 | 内蔵サイレンサ付 | |||||||||||||
| K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| AVL2000-□02-5~6KOZ-□-A | 30 | 50 | 51.5 | 44 | 5.5 | 10 | 66 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺14 |
| AVL3000-□03-5~6KOZ-□-A | 41 | 50 | 53.5 | 46 | 5.5 | 15 | 70 | 2.3 | 33.5 | 54 | ― | M4×0.7深6 | 3 | 六角対辺19 |
| AVL4000-□04-5~6KOZ-□-A | 50 | 60 | 64 | 54 | 8.5 | 18 | 90 | 3.2 | 39 | 74 | ― | M5×0.8深6.5 | 4 | 六角対辺22 |
| AVL5000-□06,10-5~6KOZ-□-A | 70 | 75 | 70 | 60 | 11 | 16 | 100 | 3.2 | 45 | 80 | 56 | M6×1深8 | 6 | 六角対辺32 |
| ボディサイズ | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1(P)・2(A) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 3(R) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||
| 圧力計接続口径 | 1/8 | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~50℃(電磁弁付), 0~60℃(電磁弁なし)注) | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 使用圧力範囲 | 0.2~1.0MPa | |||||
| 質量(kg) | AV | 0.43 | 0.45 | 0.80 | 1.30 | 1.25 |
| AVA | 0.43 | 0.45 | 0.80 | 1.32 | 1.27 | |
| AVL | 0.62 | 0.64 | 0.99 | 1.51 | 1.46 | |
| AVL(電磁弁付) | 0.67 | 0.68 | 1.03 | 1.55 | 1.50 | |
| 保護構造 | 防塵(※DIN形ターミナルとM12コネクタはIP65) | |||||
※IEC60529による。
注)低温の場合は、凍結防止のためドライエアでご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,407円 ( 15,848円 ) | 19日目 |
26,247円 ( 28,872円 ) | 19日目 |
29,009円 ( 31,910円 ) | 19日目 |
29,009円 ( 31,910円 ) | 19日目 |
21,028円 ( 23,131円 ) | 19日目 |
23,134円 ( 25,447円 ) | 19日目 |
22,367円 ( 24,604円 ) | 19日目 |
27,977円 ( 30,775円 ) | 19日目 |
22,758円 ( 25,034円 ) | 19日目 |
25,785円 ( 28,364円 ) | 19日目 |
25,785円 ( 28,364円 ) | 19日目 |
26,247円 ( 28,872円 ) | 19日目 |
29,009円 ( 31,910円 ) | 19日目 |
21,028円 ( 23,131円 ) | 19日目 |
26,177円 ( 28,795円 ) | 19日目 |
29,399円 ( 32,339円 ) | 19日目 |
26,637円 ( 29,301円 ) | 19日目 |
21,418円 ( 23,560円 ) | 19日目 |
27,893円 ( 30,682円 ) | 19日目 |
26,177円 ( 28,795円 ) | 19日目 |
21,418円 ( 23,560円 ) | 19日目 |
25,785円 ( 28,364円 ) | 19日目 |
26,247円 ( 28,872円 ) | 19日目 |
29,009円 ( 31,910円 ) | 19日目 |
21,028円 ( 23,131円 ) | 19日目 |
26,637円 ( 29,301円 ) | 19日目 |
26,707円 ( 29,378円 ) | 19日目 |
29,469円 ( 32,416円 ) | 19日目 |
26,707円 ( 29,378円 ) | 19日目 |
21,488円 ( 23,637円 ) | 19日目 |
27,098円 ( 29,808円 ) | 19日目 |
27,098円 ( 29,808円 ) | 19日目 |
23,749円 ( 26,124円 ) | 19日目 |
23,749円 ( 26,124円 ) | 19日目 |
27,167円 ( 29,884円 ) | 19日目 |
27,628円 ( 30,391円 ) | 19日目 |
30,390円 ( 33,429円 ) | 19日目 |
22,409円 ( 24,650円 ) | 19日目 |
28,590円 ( 31,449円 ) | 19日目 |
27,250円 ( 29,975円 ) | 19日目 |
22,033円 ( 24,236円 ) | 19日目 |
26,247円 ( 28,872円 ) | 19日目 |
29,469円 ( 32,416円 ) | 19日目 |
26,093円 ( 28,702円 ) | 19日目 |
21,488円 ( 23,637円 ) | 19日目 |
27,098円 ( 29,808円 ) | 19日目 |
26,707円 ( 29,378円 ) | 19日目 |
26,707円 ( 29,378円 ) | 19日目 |
26,707円 ( 29,378円 ) | 19日目 |
29,469円 ( 32,416円 ) | 19日目 |
29,469円 ( 32,416円 ) | 19日目 |
21,488円 ( 23,637円 ) | 19日目 |
28,047円 ( 30,852円 ) | 19日目 |
27,782円 ( 30,560円 ) | 19日目 |
30,544円 ( 33,598円 ) | 19日目 |
22,563円 ( 24,819円 ) | 19日目 |
23,023円 ( 25,325円 ) | 19日目 |
30,432円 ( 33,475円 ) | 19日目 |
30,432円 ( 33,475円 ) | 19日目 |
23,902円 ( 26,292円 ) | 19日目 |
空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁、ロックアウトタイプです。
【特長】
・消費電力低減
・流量特性向上
・省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
・低速給気時の調整感度向上
・ロックアウト機構付(鍵穴付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

CKD
配管アダプタA100・A400・A800-Wシリーズ
0通常価格(税別):1,431円~

CKD
フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ
4.7通常価格(税別):4,737円~

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~