メカニカル部品技術窓口
【特長】・AWMシリーズは、レギュレータとミストセパレータを一体化しており、クリーンな空気が要求される...
詳細を確認


板厚
AWM20-D, AWM30-D/AWD20-D, AWD30-D: MAX.3.5
AWM40-D/AWD40-D :MAX.5
| 丸形圧力計 |
|---|
![]() |
| 適用機種 | オプション仕様 | 準標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートドレン付 | PC/PAケース | 金属ケース | レベルゲージ付金属ケース | ||||
| ドレンコック・ バーブ継手付 | ドレンガイド付 | ドレンコック付 | ドレンガイド付 | ドレンコック付 | ドレンガイド付 | ||
| AWM20-D AWD20-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| AWM30-D AWD30-D AWM40-D AWD40-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | 標準仕様 | オプション仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸形圧力計 | 丸形圧力計 (カラーゾーン付) | ||||||||||||||
| P1 | P2 | A | B | C注) | D | E | F | G | J | K | H | J | H | J | |
| AWM20-D/AWD20-D | 1/8・1/4 | 1/8 | 40 | 100.6 | 71.8 | 21 | ― | M28×1 | 45 | 21 | 5 | φ37.5 | 57.5 | φ37.5 | 58.5 |
| AWM30-D/AWD30-D | 1/4・3/8 | 1/8 | 53 | 115.4 | 86.5 | 26.5 | 30 | M38×1.5 | 50 | 26.5 | 3.5 | φ37.5 | 63 | φ37.5 | 64 |
| AWM40-D/AWD40-D | 1/4・3/8・1/2 | 1/8 | 70 | 147.1 | 91.5 | 35.5 | 38.4 | M42×1.5 | 75 | 35.5 | ― | φ42.5 | 73 | φ42.5 | 73 |
| 型式 | オプション仕様 | 準標準仕様 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット取付寸法 | パネルマウント | オート ドレン 付 | PC/PAケース | 金属ケース | レベルゲージ付 金属ケース | |||||||||||||
| バーブ 継手付 | ドレン ガイド付 | ドレン コック付 | ドレン ガイド付 | ドレン コック付 | ドレン ガイド付 | |||||||||||||
| M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | B | B | B | B | B | B | B | |
| AWM20-D/AWD20-D | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 29.7 | 28.5 | 14 | 6 | 117.9 | ― | 104.4 | 100.4 | 106.9 | ― | ― |
| AWM30-D/AWD30-D | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.3 | 38.5 | 19 | 7 | 157.1 | 123.9 | 122.2 | 117.8 | 122.3 | 137.8 | 142.3 |
| AWM40-D/AWD40-D | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 | 186.9 | 155.6 | 153.9 | 149.6 | 154.1 | 169.6 | 174.1 |
注)C寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。
AWM20
AWD20 -□□□E
E1
E2
E3
E4 -D
AWM30
AWD30 -□□□E
E1
E2
E3
E4 -D, AWM40
AWD40 -□□□E
E1
E2
E3
E4 -D



板厚
AWM20-D, AWM30-D/AWD20-D, AWD30-D: MAX.3.5
AWM40-D/AWD40-D :MAX.5
| 角形圧力計 | デジタル圧力スイッチ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 適用機種 | オプション仕様 | 準標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートドレン付 | PC/PAケース | 金属ケース | レベルゲージ付金属ケース | ||||
| ドレンコック・ バーブ継手付 | ドレンガイド付 | ドレンコック付 | ドレンガイド付 | ドレンコック付 | ドレンガイド付 | ||
| AWM20-D AWD20-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| AWM30-D AWD30-D AWM40-D AWD40-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | 標準仕様 | オプション仕様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角形圧力計 | デジタル圧力 スイッチ | ||||||||||||
| P1 | A | B | C注) | D | E | F | G | K | H | J | H | J | |
| AWM20-D/AWD20-D | 1/8・1/4 | 40 | 100.6 | 71.8 | 26 | ― | M28×1 | 45 | 5 | □28 | 27 | □27.8 | 37.5 |
| AWM30-D/AWD30-D | 1/4・3/8 | 53 | 115.4 | 86.5 | 31.5 | 30 | M38×1.5 | 50 | 3.5 | □28 | 32.5 | □27.8 | 43 |
| AWM40-D/AWD40-D | 1/4・3/8・1/2 | 70 | 147.1 | 91.5 | 40.5 | 38.4 | M42×1.5 | 75 | ― | □28 | 41.5 | □27.8 | 52 |
| 型式 | オプション仕様 | 準標準仕様 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット取付寸法 | パネルマウント | オート ドレン 付 | PC/PAケース | 金属ケース | レベルゲージ付 金属ケース | |||||||||||||
| バーブ 継手付 | ドレン ガイド付 | ドレン コック付 | ドレン ガイド付 | ドレン コック付 | ドレン ガイド付 | |||||||||||||
| M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | B | B | B | B | B | B | B | |
| AWM20-D/AWD20-D | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 29.7 | 28.5 | 14 | 6 | 117.9 | ― | 104.4 | 100.4 | 106.9 | ― | ― |
| AWM30-D/AWD30-D | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.3 | 38.5 | 19 | 7 | 157.1 | 123.9 | 122.2 | 117.8 | 122.3 | 137.8 | 142.3 |
| AWM40-D/AWD40-D | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 | 186.9 | 155.6 | 153.9 | 149.6 | 154.1 | 169.6 | 174.1 |
注)C寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。
| 型式 | AWM20-D/AWD20-D | AWM30-D/AWD30-D | AWM40-D/AWD40-D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | ||
| 圧力計接続口径注1) | 1/8 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 周囲温度および使用流体温度注2) | -5~60℃(凍結なきこと) | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| 設定圧力範囲 | オートドレンなし | 0.05~0.85MPa | |||
| オートドレン(N.C.) | 0.1~0.85MPa | 0.15~0.85MPa | |||
| オートドレン(N.O.) | ― | 0.1~0.85MPa | |||
| 最大処理空気量注3) | [AWM] | 150L/min(ANR) | 330L/min(ANR) | 820L/min(ANR) | |
| [AWD] | 90L/min(ANR) | 180L/min(ANR) | 450L/min(ANR) | ||
| ろ過度注4) | [AWM] | 0.3μm(捕集効率99.9%) | |||
| [AWD] | 0.01μm(捕集効率99.9%) | ||||
| 出口側オイルミスト濃度注5)注6) | [AWM] | MAX.1.0mg/m3(≒0.8ppm) | |||
| [AWD] | MAX.0.1mg/m3(油飽和前は、0.01mg/m3以下≒0.008ppm) | ||||
| 圧縮空気清浄等級注7)注8) | [AWM] | ISO8573-1:2010[3:4:3] | |||
| [AWD] | ISO8573-1:2010[1:4:2] | ||||
| ドレン貯溜量 | 8cm3 | 25cm3 | 45cm3 | ||
| ケース材質 | ポリカーボネート | ||||
| ケースガード | 準標準(鋼帯) | 標準装備(ポリカーボネート) | |||
| 構造 | リリーフタイプ | ||||
| 質量 | 0.23kg | 0.35kg | 0.66kg | ||
注1)角形埋込式圧力計付およびデジタル圧力スイッチ付の場合は、圧力計接続ねじはありません。
注2)デジタル圧力スイッチ付の場合は、-5~50℃となります。
注3)入口圧力は0.7MPa、出口圧力は0.5MPa。20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量とする。
最大処理空気量は出口圧力によって変わります。最大処理空気量以上流れますと、出口側へオイルが流出しますのでご注意ください。
注4)上記条件に加え、以下の条件時とする【試験条件ISO8573-4:2001、試験方法ISO12500-3:2009準拠】
条件:エレメントは新品、処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の固形物量が安定した状態。
注5)上記条件に加え、以下の条件時の出口側オイルミスト濃度【試験条件ISO8573-2:2007、試験方法ISO12500-1:2007準拠】。
条件:エレメントは新品、フィルタ入口側のオイルミスト濃度は10mg/m3、処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側のオイルミスト濃度が安定した状態。
注6)ケース“O”リングおよびその他の“O”リングには少量のグリースが使用されています。
注7)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air-Part1:Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
この規格の詳細につきましては、デジタルカタログP.14をご参照ください。
注8)入口側の清浄等級が[7:4:4]の場合を示しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,459円 ( 10,405円 ) | 19日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 19日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 19日目 |
16,252円 ( 17,877円 ) | 19日目 |
16,252円 ( 17,877円 ) | 19日目 |
16,252円 ( 17,877円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,653円 ( 11,718円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,988円 ( 12,087円 ) | 19日目 |
10,620円 ( 11,682円 ) | 19日目 |
12,037円 ( 13,241円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
10,374円 ( 11,411円 ) | 19日目 |
10,374円 ( 11,411円 ) | 19日目 |
9,303円 ( 10,233円 ) | 19日目 |
9,771円 ( 10,748円 ) | 19日目 |
9,459円 ( 10,405円 ) | 19日目 |
11,491円 ( 12,640円 ) | 19日目 |
11,122円 ( 12,234円 ) | 19日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 19日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 19日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 19日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 19日目 |
12,506円 ( 13,757円 ) | 19日目 |
12,194円 ( 13,413円 ) | 19日目 |
16,252円 ( 17,877円 ) | 19日目 |
16,252円 ( 17,877円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,843円 ( 11,927円 ) | 19日目 |
10,776円 ( 11,854円 ) | 19日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 19日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,843円 ( 11,927円 ) | 19日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,653円 ( 11,718円 ) | 19日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 19日目 |
10,932円 ( 12,025円 ) | 19日目 |
10,620円 ( 11,682円 ) | 19日目 |
10,966円 ( 12,063円 ) | 19日目 |
18,754円 ( 20,629円 ) | 19日目 |
12,037円 ( 13,241円 ) | 19日目 |
12,037円 ( 13,241円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
16,044円 ( 17,648円 ) | 19日目 |
10,374円 ( 11,411円 ) | 19日目 |
10,374円 ( 11,411円 ) | 19日目 |
10,687円 ( 11,756円 ) | 19日目 |
10,374円 ( 11,411円 ) | 19日目 |
10,374円 ( 11,411円 ) | 19日目 |
【特長】
・AWMシリーズは、レギュレータとミストセパレータを一体化しており、クリーンな空気が要求されるエアブローに適用
・AWDシリーズは、レギュレータとマイクロミストセパレータを一体化しており、高い清浄度の空気が要求されるエアブローに適用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

CKD
配管アダプタA100・A400・A800-Wシリーズ
0通常価格(税別):1,431円~

CKD
フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ
4.7通常価格(税別):4,737円~

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~