17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が160型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

サクションホース NE-C型(耐油)

通常単価(税別)
4,900171,420
税込単価
5,390188,562
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・N.E.-C型の耐油タイプです・特殊耐油原料を使用し油類の搬送に使用できます・内外面平滑で持...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が160型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

最小発注数量
46.3
38
1
1個
46.3
38
2
1個
46.3
38
3
1個
46.3
38
4
1個
46.3
38
5
1個
46.3
38
6
1個
46.3
38
7
1個
46.3
38
8
1個
46.3
38
9
1個
46.3
38
10
1個
46.3
38
11
1個
46.3
38
12
1個
46.3
38
13
1個
46.3
38
14
1個
46.3
38
15
1個
46.3
38
16
1個
46.3
38
17
1個
46.3
38
18
1個
46.3
38
19
1個
46.3
38
20
1個
46.3
38
21
1個
46.3
38
22
1個
46.3
38
23
1個
46.3
38
24
1個
46.3
38
25
1個
46.3
38
26
1個
46.3
38
27
1個
46.3
38
28
1個
46.3
38
29
1個
46.3
38
30
1個
46.3
38
31
1個
46.3
38
32
1個
46.3
38
33
1個
46.3
38
34
1個
46.3
38
35
1個
46.3
38
36
1個
46.3
38
37
1個
46.3
38
38
1個
46.3
38
39
1個
46.3
38
40
1個
46.3
38
41
1個
46.3
38
42
1個
46.3
38
43
1個
46.3
38
44
1個
46.3
38
45
1個
46.3
38
46
1個
46.3
38
47
1個
46.3
38
48
1個
46.3
38
49
1個
46.3
38
50
1個
60.8
50
1
1個
60.8
50
2
1個
60.8
50
3
1個
60.8
50
4
1個
60.8
50
5
1個
60.8
50
6
1個
60.8
50
7
1個
60.8
50
8
1個
60.8
50
9
1個
60.8
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
8日目
6,930
( 7,623 )
8日目
8,950
( 9,845 )
8日目
10,970
( 12,067 )
8日目
12,990
( 14,289 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
17,000
( 18,700 )
8日目
19,000
( 20,900 )
8日目
21,000
( 23,100 )
8日目
23,000
( 25,300 )
8日目
25,000
( 27,500 )
8日目
27,120
( 29,832 )
8日目
29,120
( 32,032 )
8日目
31,120
( 34,232 )
8日目
33,120
( 36,432 )
8日目
35,120
( 38,632 )
8日目
37,230
( 40,953 )
8日目
39,230
( 43,153 )
8日目
41,230
( 45,353 )
8日目
43,230
( 47,553 )
8日目
45,230
( 49,753 )
8日目
47,230
( 51,953 )
8日目
49,340
( 54,274 )
8日目
51,340
( 56,474 )
8日目
53,420
( 58,762 )
8日目
55,530
( 61,083 )
8日目
57,650
( 63,415 )
8日目
59,890
( 65,879 )
8日目
62,000
( 68,200 )
8日目
64,120
( 70,532 )
8日目
66,240
( 72,864 )
7日目
68,360
( 75,196 )
7日目
70,480
( 77,528 )
7日目
72,710
( 79,981 )
7日目
74,830
( 82,313 )
7日目
76,950
( 84,645 )
7日目
79,060
( 86,966 )
7日目
81,180
( 89,298 )
7日目
83,420
( 91,762 )
7日目
85,530
( 94,083 )
7日目
87,650
( 96,415 )
7日目
89,770
( 98,747 )
7日目
91,890
( 101,079 )
7日目
94,000
( 103,400 )
7日目
96,240
( 105,864 )
7日目
98,360
( 108,196 )
7日目
100,480
( 110,528 )
7日目
102,590
( 112,849 )
7日目
104,710
( 115,181 )
7日目
97,180
( 106,898 )
7日目
6,000
( 6,600 )
8日目
9,130
( 10,043 )
8日目
12,250
( 13,475 )
8日目
15,340
( 16,874 )
8日目
18,450
( 20,295 )
8日目
21,560
( 23,716 )
8日目
24,670
( 27,137 )
8日目
27,780
( 30,558 )
8日目
30,890
( 33,979 )
8日目
34,000
( 37,400 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N.E.-C型の耐油タイプです
・特殊耐油原料を使用し油類の搬送に使用できます
・内外面平滑で持ち運びしやすく作業が容易に行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションホース NE-C型(耐油)のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト