17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が160型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

サクションホース NE-LA型

通常単価(税別)
3,95086,480
税込単価
4,34595,128
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・サクションホースの耐圧タイプです・補強コードを加えることにより5.1kgf/cm2の許容圧力...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が160型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

最小発注数量
48.6
38
1
1個
48.6
38
2
1個
48.6
38
3
1個
48.6
38
4
1個
48.6
38
5
1個
48.6
38
6
1個
48.6
38
7
1個
48.6
38
8
1個
48.6
38
9
1個
48.6
38
10
1個
48.6
38
11
1個
48.6
38
12
1個
48.6
38
13
1個
48.6
38
14
1個
48.6
38
15
1個
48.6
38
16
1個
48.6
38
17
1個
48.6
38
18
1個
48.6
38
19
1個
48.6
38
20
1個
48.6
38
21
1個
48.6
38
22
1個
48.6
38
23
1個
48.6
38
24
1個
48.6
38
25
1個
48.6
38
26
1個
48.6
38
27
1個
48.6
38
28
1個
48.6
38
29
1個
48.6
38
30
1個
48.6
38
31
1個
48.6
38
32
1個
48.6
38
33
1個
48.6
38
34
1個
48.6
38
35
1個
48.6
38
36
1個
48.6
38
37
1個
48.6
38
38
1個
48.6
38
39
1個
48.6
38
40
1個
48.6
38
41
1個
48.6
38
42
1個
48.6
38
43
1個
48.6
38
44
1個
48.6
38
45
1個
48.6
38
46
1個
48.6
38
47
1個
48.6
38
48
1個
48.6
38
49
1個
48.6
38
50
1個
62.4
50
1
1個
62.4
50
2
1個
62.4
50
3
1個
62.4
50
4
1個
62.4
50
5
1個
62.4
50
6
1個
62.4
50
7
1個
62.4
50
8
1個
62.4
50
9
1個
62.4
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
8日目
5,000
( 5,500 )
8日目
6,060
( 6,666 )
8日目
7,120
( 7,832 )
8日目
8,170
( 8,987 )
8日目
9,230
( 10,153 )
8日目
10,280
( 11,308 )
8日目
11,340
( 12,474 )
8日目
12,390
( 13,629 )
8日目
13,460
( 14,806 )
8日目
14,450
( 15,895 )
8日目
15,560
( 17,116 )
8日目
16,560
( 18,216 )
8日目
17,670
( 19,437 )
8日目
18,670
( 20,537 )
8日目
19,780
( 21,758 )
8日目
20,780
( 22,858 )
8日目
21,890
( 24,079 )
8日目
22,890
( 25,179 )
8日目
24,000
( 26,400 )
8日目
25,000
( 27,500 )
8日目
26,120
( 28,732 )
8日目
27,120
( 29,832 )
8日目
28,230
( 31,053 )
8日目
29,230
( 32,153 )
8日目
30,340
( 33,374 )
8日目
31,340
( 34,474 )
8日目
32,450
( 35,695 )
8日目
33,450
( 36,795 )
8日目
34,560
( 38,016 )
8日目
35,560
( 39,116 )
7日目
36,670
( 40,337 )
7日目
37,670
( 41,437 )
7日目
38,780
( 42,658 )
7日目
39,780
( 43,758 )
7日目
40,890
( 44,979 )
7日目
41,890
( 46,079 )
7日目
43,000
( 47,300 )
7日目
44,000
( 48,400 )
7日目
45,120
( 49,632 )
7日目
46,120
( 50,732 )
7日目
47,230
( 51,953 )
7日目
48,230
( 53,053 )
7日目
49,340
( 54,274 )
7日目
50,340
( 55,374 )
7日目
51,450
( 56,595 )
7日目
52,480
( 57,728 )
7日目
53,650
( 59,015 )
7日目
54,710
( 60,181 )
7日目
50,890
( 55,979 )
7日目
4,350
( 4,785 )
8日目
5,820
( 6,402 )
8日目
7,280
( 8,008 )
8日目
8,750
( 9,625 )
8日目
10,220
( 11,242 )
8日目
11,670
( 12,837 )
8日目
13,140
( 14,454 )
8日目
14,560
( 16,016 )
8日目
16,000
( 17,600 )
8日目
17,450
( 19,195 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サクションホースの耐圧タイプです
・補強コードを加えることにより5.1kgf/cm2の許容圧力を有します
・内面平滑、外面凹凸の形状により取り回しにも優れます
・軟質部分は透明で流体の視認もできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションホース NE-LA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションホース NE-LA型
サクションホース NE-A型
サクションホース NE-C型
サクションホース NE-C型(耐油)
サクションホース NE-EF型
サクションホース NE-C3型
メーカーニッセイエコニッセイエコニッセイエコニッセイエコニッセイエコニッセイエコ
通常価格3,950-4,230 -4,370 -4,900 -3,890 -3,560 -
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし導電性・帯電防止該当なし
使用流体/用途油(鉱油)粉体 / 粒体
金具取付片側片側片側片側なし片側
ホース材質塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
オレンジ透明(有色含む)透明(有色含む)透明(有色含む)透明(有色含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト