17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が160型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

サクションホース NE-A2型

通常単価(税別)
3,65074,710
税込単価
4,01582,181
通常出荷日:7日目~8日目

汎用のサクションホースです。【特長】・N.E.-A型の軽量タイプです・内面平滑、外面凹凸で取り回しに優...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が160型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

最小発注数量
44.6
38
1
1個
44.6
38
2
1個
44.6
38
3
1個
44.6
38
4
1個
44.6
38
5
1個
44.6
38
6
1個
44.6
38
7
1個
44.6
38
8
1個
44.6
38
9
1個
44.6
38
10
1個
44.6
38
11
1個
44.6
38
12
1個
44.6
38
13
1個
44.6
38
14
1個
44.6
38
15
1個
44.6
38
16
1個
44.6
38
17
1個
44.6
38
18
1個
44.6
38
19
1個
44.6
38
20
1個
44.6
38
21
1個
44.6
38
22
1個
44.6
38
23
1個
44.6
38
24
1個
44.6
38
25
1個
44.6
38
26
1個
44.6
38
27
1個
44.6
38
28
1個
44.6
38
29
1個
44.6
38
30
1個
44.6
38
31
1個
44.6
38
32
1個
44.6
38
33
1個
44.6
38
34
1個
44.6
38
35
1個
44.6
38
36
1個
44.6
38
37
1個
44.6
38
38
1個
44.6
38
39
1個
44.6
38
40
1個
44.6
38
41
1個
44.6
38
42
1個
44.6
38
43
1個
44.6
38
44
1個
44.6
38
45
1個
44.6
38
46
1個
44.6
38
47
1個
44.6
38
48
1個
44.6
38
49
1個
44.6
38
50
1個
58
50
1
1個
58
50
2
1個
58
50
3
1個
58
50
4
1個
58
50
5
1個
58
50
6
1個
58
50
7
1個
58
50
8
1個
58
50
9
1個
58
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
8日目
4,420
( 4,862 )
8日目
5,170
( 5,687 )
8日目
5,940
( 6,534 )
8日目
6,690
( 7,359 )
8日目
7,460
( 8,206 )
8日目
8,220
( 9,042 )
8日目
8,980
( 9,878 )
8日目
9,740
( 10,714 )
8日目
10,500
( 11,550 )
8日目
11,260
( 12,386 )
8日目
12,030
( 13,233 )
8日目
12,780
( 14,058 )
8日目
13,550
( 14,905 )
8日目
14,230
( 15,653 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,780
( 17,358 )
8日目
16,560
( 18,216 )
8日目
17,340
( 19,074 )
8日目
18,120
( 19,932 )
8日目
18,780
( 20,658 )
8日目
19,560
( 21,516 )
8日目
20,340
( 22,374 )
8日目
21,120
( 23,232 )
8日目
21,890
( 24,079 )
8日目
22,670
( 24,937 )
8日目
23,340
( 25,674 )
8日目
24,120
( 26,532 )
8日目
24,890
( 27,379 )
8日目
25,670
( 28,237 )
8日目
26,450
( 29,095 )
8日目
27,230
( 29,953 )
8日目
28,000
( 30,800 )
8日目
28,670
( 31,537 )
8日目
29,450
( 32,395 )
8日目
30,230
( 33,253 )
8日目
31,000
( 34,100 )
8日目
31,780
( 34,958 )
8日目
32,560
( 35,816 )
8日目
33,340
( 36,674 )
8日目
34,000
( 37,400 )
8日目
34,780
( 38,258 )
8日目
35,560
( 39,116 )
8日目
36,340
( 39,974 )
8日目
37,120
( 40,832 )
8日目
37,890
( 41,679 )
8日目
38,560
( 42,416 )
8日目
39,340
( 43,274 )
8日目
40,120
( 44,132 )
8日目
37,450
( 41,195 )
8日目
4,070
( 4,477 )
8日目
5,260
( 5,786 )
8日目
6,450
( 7,095 )
8日目
7,640
( 8,404 )
8日目
8,830
( 9,713 )
8日目
10,020
( 11,022 )
8日目
11,200
( 12,320 )
8日目
12,390
( 13,629 )
8日目
13,580
( 14,938 )
8日目
14,670
( 16,137 )
8日目

詳細情報

基本情報

汎用のサクションホースです。
【特長】
・N.E.-A型の軽量タイプです
・内面平滑、外面凹凸で取り回しに優れたホースです
・軟質部が透明で流体が確認できます
【用途】
・サクション・デリバリー共用で使用できます。特にサクションに向いています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションホース NE-A2型のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト