17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が180型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

サクションホース NE-A型

通常単価(税別)
4,230110,360
税込単価
4,653121,396
通常出荷日:7日目~8日目

汎用のサクションホースです。【特長】・内面平滑、外面凹凸で取り回しに優れたホースです・オール透明で流体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が180型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

最小発注数量
45.8
38
1
1個
45.8
38
2
1個
45.8
38
3
1個
45.8
38
4
1個
45.8
38
5
1個
45.8
38
6
1個
45.8
38
7
1個
45.8
38
8
1個
45.8
38
9
1個
45.8
38
10
1個
45.8
38
11
1個
45.8
38
12
1個
45.8
38
13
1個
45.8
38
14
1個
45.8
38
15
1個
45.8
38
16
1個
45.8
38
17
1個
45.8
38
18
1個
45.8
38
19
1個
45.8
38
20
1個
45.8
38
21
1個
45.8
38
22
1個
45.8
38
23
1個
45.8
38
24
1個
45.8
38
25
1個
45.8
38
26
1個
45.8
38
27
1個
45.8
38
28
1個
45.8
38
29
1個
45.8
38
30
1個
45.8
38
31
1個
45.8
38
32
1個
45.8
38
33
1個
45.8
38
34
1個
45.8
38
35
1個
45.8
38
36
1個
45.8
38
37
1個
45.8
38
38
1個
45.8
38
39
1個
45.8
38
40
1個
45.8
38
41
1個
45.8
38
42
1個
45.8
38
43
1個
45.8
38
44
1個
45.8
38
45
1個
45.8
38
46
1個
45.8
38
47
1個
45.8
38
48
1個
45.8
38
49
1個
45.8
38
50
1個
59.2
50
1
1個
59.2
50
2
1個
59.2
50
3
1個
59.2
50
4
1個
59.2
50
5
1個
59.2
50
6
1個
59.2
50
7
1個
59.2
50
8
1個
59.2
50
9
1個
59.2
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,230
( 4,653 )
8日目
5,560
( 6,116 )
8日目
6,890
( 7,579 )
8日目
8,230
( 9,053 )
8日目
9,560
( 10,516 )
8日目
10,890
( 11,979 )
8日目
12,230
( 13,453 )
8日目
13,560
( 14,916 )
8日目
14,890
( 16,379 )
8日目
16,230
( 17,853 )
8日目
17,560
( 19,316 )
8日目
18,890
( 20,779 )
8日目
20,230
( 22,253 )
8日目
21,560
( 23,716 )
8日目
22,890
( 25,179 )
8日目
24,230
( 26,653 )
8日目
25,560
( 28,116 )
8日目
26,890
( 29,579 )
8日目
28,230
( 31,053 )
8日目
29,560
( 32,516 )
8日目
30,890
( 33,979 )
8日目
32,230
( 35,453 )
8日目
33,560
( 36,916 )
8日目
34,890
( 38,379 )
8日目
36,230
( 39,853 )
8日目
37,560
( 41,316 )
8日目
38,890
( 42,779 )
8日目
40,230
( 44,253 )
8日目
41,560
( 45,716 )
8日目
42,890
( 47,179 )
8日目
44,230
( 48,653 )
8日目
45,560
( 50,116 )
8日目
46,890
( 51,579 )
8日目
48,230
( 53,053 )
8日目
49,560
( 54,516 )
8日目
50,890
( 55,979 )
8日目
52,240
( 57,464 )
8日目
53,650
( 59,015 )
8日目
55,060
( 60,566 )
8日目
56,480
( 62,128 )
8日目
57,890
( 63,679 )
8日目
59,300
( 65,230 )
8日目
60,710
( 66,781 )
8日目
62,120
( 68,332 )
7日目
63,530
( 69,883 )
7日目
64,950
( 71,445 )
7日目
66,360
( 72,996 )
7日目
67,770
( 74,547 )
7日目
69,180
( 76,098 )
7日目
64,120
( 70,532 )
7日目
4,780
( 5,258 )
8日目
6,670
( 7,337 )
8日目
8,560
( 9,416 )
8日目
10,450
( 11,495 )
8日目
12,350
( 13,585 )
8日目
14,230
( 15,653 )
8日目
16,120
( 17,732 )
8日目
18,000
( 19,800 )
8日目
19,890
( 21,879 )
8日目
21,780
( 23,958 )
8日目

詳細情報

基本情報

汎用のサクションホースです。
【特長】
・内面平滑、外面凹凸で取り回しに優れたホースです
・オール透明で流体の確認がしやすいホースです
【用途】
・サクション・デリバリー共用で使用できます。特にサクションに向いています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションホース NE-A型のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト