17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が160型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

サクションホース NE-C3型

通常単価(税別)
3,56060,120
税込単価
3,91666,132
通常出荷日:7日目~8日目

汎用のサクションホース。【特長】・N.E.-C型の軽量タイプです・内外面平滑で持ち運びもスムーズに行え...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が160型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

最小発注数量
44
38
1
1個
44
38
2
1個
44
38
3
1個
44
38
4
1個
44
38
5
1個
44
38
6
1個
44
38
7
1個
44
38
8
1個
44
38
9
1個
44
38
10
1個
44
38
11
1個
44
38
12
1個
44
38
13
1個
44
38
14
1個
44
38
15
1個
44
38
16
1個
44
38
17
1個
44
38
18
1個
44
38
19
1個
44
38
20
1個
44
38
21
1個
44
38
22
1個
44
38
23
1個
44
38
24
1個
44
38
25
1個
44
38
26
1個
44
38
27
1個
44
38
28
1個
44
38
29
1個
44
38
30
1個
44
38
31
1個
44
38
32
1個
44
38
33
1個
44
38
34
1個
44
38
35
1個
44
38
36
1個
44
38
37
1個
44
38
38
1個
44
38
39
1個
44
38
40
1個
44
38
41
1個
44
38
42
1個
44
38
43
1個
44
38
44
1個
44
38
45
1個
44
38
46
1個
44
38
47
1個
44
38
48
1個
44
38
49
1個
44
38
50
1個
57.8
50
1
1個
57.8
50
2
1個
57.8
50
3
1個
57.8
50
4
1個
57.8
50
5
1個
57.8
50
6
1個
57.8
50
7
1個
57.8
50
8
1個
57.8
50
9
1個
57.8
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
8日目
4,230
( 4,653 )
8日目
4,890
( 5,379 )
8日目
5,560
( 6,116 )
8日目
6,240
( 6,864 )
8日目
6,900
( 7,590 )
8日目
7,570
( 8,327 )
8日目
8,240
( 9,064 )
8日目
8,900
( 9,790 )
8日目
9,580
( 10,538 )
8日目
10,250
( 11,275 )
8日目
10,920
( 12,012 )
8日目
11,580
( 12,738 )
8日目
12,250
( 13,475 )
8日目
12,930
( 14,223 )
8日目
13,590
( 14,949 )
8日目
14,230
( 15,653 )
8日目
14,890
( 16,379 )
8日目
15,560
( 17,116 )
8日目
16,230
( 17,853 )
8日目
16,890
( 18,579 )
8日目
17,560
( 19,316 )
8日目
18,230
( 20,053 )
8日目
18,890
( 20,779 )
8日目
19,560
( 21,516 )
8日目
20,230
( 22,253 )
8日目
20,890
( 22,979 )
8日目
21,560
( 23,716 )
8日目
22,230
( 24,453 )
8日目
22,890
( 25,179 )
8日目
23,560
( 25,916 )
8日目
24,230
( 26,653 )
8日目
24,890
( 27,379 )
8日目
25,560
( 28,116 )
8日目
26,230
( 28,853 )
8日目
26,890
( 29,579 )
8日目
27,560
( 30,316 )
8日目
28,230
( 31,053 )
8日目
28,890
( 31,779 )
8日目
29,560
( 32,516 )
8日目
30,230
( 33,253 )
8日目
30,890
( 33,979 )
7日目
31,560
( 34,716 )
7日目
32,230
( 35,453 )
7日目
32,890
( 36,179 )
7日目
33,560
( 36,916 )
7日目
34,230
( 37,653 )
7日目
34,890
( 38,379 )
7日目
35,560
( 39,116 )
7日目
33,230
( 36,553 )
7日目
3,840
( 4,224 )
8日目
4,780
( 5,258 )
8日目
5,730
( 6,303 )
8日目
6,670
( 7,337 )
8日目
7,620
( 8,382 )
8日目
8,560
( 9,416 )
8日目
9,500
( 10,450 )
8日目
10,450
( 11,495 )
8日目
11,390
( 12,529 )
8日目
12,350
( 13,585 )
8日目

詳細情報

基本情報

汎用のサクションホース。
【特長】
・N.E.-C型の軽量タイプです
・内外面平滑で持ち運びもスムーズに行えます
・軟質部分が透明で流体の確認ができます
【用途】
・サクション、デリバリー共用で使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションホース NE-C3型のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト