メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ AR30M-D

通常単価(税別)
8,231
税込単価
9,054
通常出荷日:6日目

【特長】・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能(OUTポートを背面に設置)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR30M-0302G-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR30M-0302G-Dの仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
空気
レギュレータ種類
標準
形状
標準
圧力計
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
使用環境
標準
供給側 接続種類
Rc
供給側 呼びサイズ
3/8
制御側 接続種類
Rc
制御側 呼びサイズ
1/4
リリーフ機構
[あり] リリーフ
ブリード機構
なし
流れ方向
[右方向] 左→右
ボディサイズ
30
付属品
取付オプションなし
設定圧力
0.05~0.85MPa
圧力単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル向き/位置
ハンドル下向き

商品情報

外形図

AR30M-D

モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ AR30M-D 外形図
丸形圧力計角形圧力計ライトアングル
角形圧力計
デジタル圧力スイッチ
型式標準仕様オプション仕様
丸形圧力計丸形圧力計
(カラーゾーン付)
P1P2P3AB注1)CDFJKL1HJHJ
AR30M-D1/4・3/81/81/45386.530.526.5M38×1.531.53.514.5φ37.568φ37.569
型式オプション仕様
角形圧力計ライトアングル
角形圧力計
デジタル圧力
スイッチ
ブラケット取付寸法パネルマウント注2)
HJHJHJMNQRSTUVWYZ
AR30M-D□2832.5□2859.8□27.8434140466.58532.331.338.5197

注1)B寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。
注2)表記のパネルカット寸法は、レギュレータ単体をパネルマウントする場合の寸法です。

製品仕様

標準仕様

型式AR30M-D
管接続口径IN側OUT側
1/41/4
3/81/4
圧力計接続口径注1)1/8
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度注2)-5~60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
設定圧力範囲
逆流機能なし
0.05~0.85MPa
逆流機能付
0.1~0.85MPa
構造リリーフタイプ
質量0.29kg

注1)角形埋込式圧力計付およびデジタル圧力スイッチ付の場合は、圧力計接続ねじはありません。
注2)デジタル圧力スイッチ付の場合は、-5~50℃となります。

型番リスト

表示件数
型番
AR30M-0302G-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,231
( 9,054 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能(OUTポートを背面に設置)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ AR30M-Dの型番AR30M-0302G-Dのページです。 型番AR30M-0302G-Dに関する仕様情報を記載しております。
モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ AR30M-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト