17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AFM-D・AFD-Dシリーズ

通常単価(税別)
7,7739,001
税込単価
8,5509,901
通常出荷日:6日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

 ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AFM-D・AFD-Dシリーズ 型式表示方法

注1)オプション“B”は同時梱包となり、組付けられていません。ブラケット2種類と取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。
注2)○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

型番リスト

表示件数

処理空気流量

(l/min)

配管ねじの呼び

流れ方向

ろ過度

ドレン貯容量

(cm3)

仕様

ボディサイズ

付属品

最小発注数量
240
1/4
[左方向] 右→左
0.01μm
25
マイクロミストセパレータ
30
ブラケット付
1個
600
1/2
[右方向] 左→右
0.01μm
45
マイクロミストセパレータ
40
なし
1個
600
1/2
[左方向] 右→左
0.01μm
45
マイクロミストセパレータ
40
ブラケット付
1個
450
3/8
[左方向] 右→左
0.3μm
25
ミストセパレータ
30
なし
1個
1100
3/8
[右方向] 左→右
0.3μm
45
ミストセパレータ
40
なし
1個
1100
1/2
[右方向] 左→右
0.3μm
45
ミストセパレータ
40
なし
1個
1100
1/2
[右方向] 左→右
0.3μm
45
ミストセパレータ
40
ブラケット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,142
( 8,956 )
6日目
8,689
( 9,558 )
6日目
9,001
( 9,901 )
6日目
7,773
( 8,550 )
6日目
8,566
( 9,423 )
6日目
8,566
( 9,423 )
6日目
8,878
( 9,766 )
6日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-80℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AFM-D・AFD-Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 二次電池対応 25A-AFM-D・AFD-Dシリーズ
エアフィルタ 二次電池対応 25A-AF-Dシリーズ
二次電池対応仕様 エアフィルタ F※000-P4シリーズ
二次電池対応機器 オイルミストフィルタ M□000-P4シリーズ
調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ
調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ
メーカーSMCSMCCKDCKDコガネイコガネイ
通常価格7,773-6,110 -2,470 -5,557 -2,684 -3,742 -
通常出荷日6日目6日目18日目18日目在庫品1日目〜7日目
種類標準標準標準標準標準標準
特性なしなしなしクリーンルーム仕様(発塵防止)なしなし
使用流体一般乾燥エア一般乾燥エア圧縮空気圧縮空気一般乾燥エア一般乾燥エア
接続種類RcRcRcRcワンタッチ配管ワンタッチ配管
ドレンコックマニュアルマニュアルマニュアルマニュアルなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト