メカニカル部品技術窓口
【特長】・フィルタエレメントを使用しない構造により、大流量・メンテナンスフリーを実現・水滴を含んだ空気...
詳細を確認

| 適用機種 | オプション仕様 | 準標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートドレン付 | PC/PAケース | 金属ケース | レベルゲージ付金属ケース | ||||
| ドレンコック・ バーブ継手付 | ドレンガイド付 | ドレンコック付 | ドレンガイド付 | ドレンコック付 | ドレンガイド付 | ||
| AFG20-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| AFG30-D ~ AFG40-06-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | 標準仕様 | オプション仕様 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット取付寸法 | オートドレン付 | ||||||||||||||||
| P | A | B | C | D | E | G | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | B | |
| AFG20-D | 1/8・1/4 | 40 | 87.6 | 17.5 | 21 | ― | 25 | 21 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 60 | 2.3 | 28 | 104.9 |
| AFG30-D | 1/4・3/8 | 53 | 115.4 | 21.5 | 26.5 | 30 | 35 | 26.5 | 41 | 35 | 25 | 6.5 | 13 | 71 | 2.3 | 32 | 157.1 |
| AFG40-D | 1/4・3/8・1/2 | 70 | 147.1 | 25.5 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 30 | 8.5 | 12.5 | 88 | 2.3 | 39 | 186.9 |
| AFG40-06-D | 3/4 | 75 | 149.1 | 27 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 34 | 8.5 | 12.5 | 88 | 2.3 | 43 | 188.9 |
| 型式 | 準標準仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC/PAケース | 金属ケース | レベルゲージ付 金属ケース | ||||
| バーブ 継手付 | ドレン ガイド付 | ドレン コック付 | ドレン ガイド付 | ドレン コック付 | ドレン ガイド付 | |
| B | B | B | B | B | B | |
| AFG20-D | ― | 91.4 | 87.4 | 93.9 | ― | ― |
| AFG30-D | 123.9 | 122.2 | 117.8 | 122.3 | 137.8 | 142.3 |
| AFG40-D | 155.6 | 153.9 | 149.5 | 154 | 169.5 | 174 |
| AFG40-06-D | 157.6 | 155.9 | 151.5 | 156 | 171.5 | 176 |
| 型式 | AFG20-D | AFG30-D | AFG40-D | AFG40-06-D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | 3/4 | |
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | ||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||
| オートドレン 最低使用圧力 | N.C. | 0.1MPa | 0.15MPa | ||
| N.O. | ― | 0.1MPa | |||
| 水滴除去率注1) | 99% | ||||
| 最大処理空気量注2) | 1,000L/min(ANR) | 1,500L/min(ANR) | 4,000L/min(ANR) | ||
| ドレン貯溜量 | 8cm3 | 25cm3 | 45cm3 | ||
| ケース材質 | ポリカーボネート | ||||
| ケースガード | 準標準(鋼帯) | 標準装備(ポリカーボネート) | |||
| 重量 | 0.09kg | 0.17kg | 0.35kg | 0.39kg | |
注1)SMC社測定条件による。水滴とは凝縮(液化)した水分のことで凝縮していない水蒸気などはこれに含まれません。
注2)入口圧力は0.7MPa。20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量とする。最大処理空気量は入口圧力によって変わります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,405円 ( 8,146円 ) | 6日目 |
5,742円 ( 6,316円 ) | 6日目 |
7,550円 ( 8,305円 ) | 6日目 |
7,550円 ( 8,305円 ) | 6日目 |
7,405円 ( 8,146円 ) | 6日目 |
9,370円 ( 10,307円 ) | 6日目 |
6,233円 ( 6,856円 ) | 6日目 |
9,370円 ( 10,307円 ) | 6日目 |
9,492円 ( 10,441円 ) | 6日目 |
9,615円 ( 10,577円 ) | 6日目 |
9,303円 ( 10,233円 ) | 6日目 |
9,180円 ( 10,098円 ) | 6日目 |
9,180円 ( 10,098円 ) | 6日目 |
10,720円 ( 11,792円 ) | 6日目 |
10,475円 ( 11,523円 ) | 6日目 |
6,914円 ( 7,605円 ) | 6日目 |
7,037円 ( 7,741円 ) | 6日目 |
10,296円 ( 11,326円 ) | 6日目 |
9,984円 ( 10,982円 ) | 6日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 6日目 |
【特長】
・フィルタエレメントを使用しない構造により、大流量・メンテナンスフリーを実現
・水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去
・フラットで一体感のあるデザイン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフイルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
エアフィルタ AF20-D〜AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~