メカニカル部品技術窓口
【特長】・活性炭フィルタ・圧縮空気中よりオイル蒸気と臭気を除去・出口側オイル濃度:Max. 0.003...
詳細を確認


| 適用機種 | 準標準 |
|---|---|
| 金属ケース | |
| AMK20-D | ![]() |
| AMK30-D AMK40-D | ![]() |
| 型式 | 標準仕様 | オプション仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット取付寸法 | ||||||||||||||||
| P | A | B | C | D | E | G | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | |
| AMK20-D | 1/8・1/4 | 40 | 133.9 | 17.5 | 21 | ― | 25 | 21 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 60 | 2.3 | 28 |
| AMK30-D | 1/4・3/8 | 53 | 167 | 21.5 | 26.5 | 30 | 35 | 26.5 | 41 | 35 | 25 | 6.5 | 13 | 71 | 2.3 | 32 |
| AMK40-D | 1/4・3/8・1/2 | 70 | 212.5 | 25.5 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 30 | 8.5 | 12.5 | 88 | 2.3 | 39 |
| AMK50-D | 3/4・1 | 90 | 222 | 32 | 45 | ― | 30 | 45 | 70 | 66 | 40.5 | 11 | 13 | 113 | 3.2 | 52.5 |
| AMK60-D | 1 | 90 | 299.1 | 32 | 45 | ― | 30 | 45 | 70 | 66 | 40.5 | 11 | 13 | 113 | 3.2 | 52.5 |
| 型式 | 準標準仕様 |
|---|---|
| 金属ケース | |
| B | |
| AMK20-D | 139.1 |
| AMK30-D | 167 |
| AMK40-D | 212.4 |
| AMK50-D | ― |
| AMK60-D | ― |
| 型式 | AMK20 | AMK30 | AMK40 | AMK50 | AMK60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | ℃ | -5~60(凍結なきこと) | ||||
| 保証耐圧力 | MPa | 1.5 | ||||
| 最高使用圧力 | MPa | 1.0 | ||||
| 最低使用圧力 | MPa | 0.05 | ||||
| 出口側オイル濃度注1)注2) | mg/m3 | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | ||||
| 圧縮空気清浄等級注3) | ― | ISO8573-1:2010[1:4:1]注4) | ||||
| 最大処理空気量注5) | L/min(ANR) | 300 | 750 | 1500 | 2200 | 3700 |
| 配管接続口径 | ― | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4, 1 | 1 |
| ケース材質 | ポリカーボネート | ステンレス鋼 | ||||
| ケースガード | 準標準(鋼帯) | 標準装備(ポリカーボネート) | ― | |||
| 質量 | kg | 0.19 | 0.39 | 0.79 | 1.25 | 1.50 |
注1)上記条件に加え、以下の条件時とする。
・入口側にマイクロミストセパレータ(AMD、AFDシリーズ)またはプリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMHシリーズ)設置時。
・処理空気量、入口圧力、フィルタ入口側のオイル濃度の安定時。
・エレメント新品時。
注2)ケースパッキンおよびその他の“O”リングには少量のグリースを使用しています。
注3)この圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air-Part1:Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
この規格の詳細につきましては、デジタルカタログP.33をご参照ください。
注4)入口側の清浄等級が[1:4:2]の場合を示しています。
注5)入口圧力は0.7MPa。20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量とする。
サイズ20~40

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディカバー | 樹脂 |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト |
| 3 | ジョイント | アルミダイカスト |
| 番号 | 名称 | 手配番号 | ||
|---|---|---|---|---|
| AMK20 | AMK30 | AMK40 | ||
| 4 | エレメント | AMK24P-060AS | AMK34P-060AS | AMK44P-060AS |
| 5 | ケースパッキン | C2SFP-260S | C32FP-260S | C42FP-260S |
| 6 | ケースアセンブリ | 「ケースアセンブリ品番」をご参照ください。 | ||
サイズ50, 60

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディカバー | 樹脂 |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト |
| 3 | フランジ | アルミダイカスト |
| 番号 | 名称 | 手配番号 | |
|---|---|---|---|
| 50 | 60 | ||
| 4 | エレメント | AMK54P-060AS | AMK64P-060AS |
| 5 | ケースパッキン | AM54P-160S | |
| 6 | ケースアセンブリ | 「ケースアセンブリ品番」をご参照ください。 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,934円 ( 9,827円 ) | 19日目 |
8,443円 ( 9,287円 ) | 19日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 19日目 |
8,566円 ( 9,423円 ) | 19日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 19日目 |
8,722円 ( 9,594円 ) | 19日目 |
8,599円 ( 9,459円 ) | 19日目 |
9,091円 ( 10,000円 ) | 19日目 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 19日目 |
8,599円 ( 9,459円 ) | 19日目 |
8,756円 ( 9,632円 ) | 19日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 19日目 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 19日目 |
8,599円 ( 9,459円 ) | 19日目 |
8,443円 ( 9,287円 ) | 19日目 |
8,443円 ( 9,287円 ) | 19日目 |
10,352円 ( 11,387円 ) | 19日目 |
10,542円 ( 11,596円 ) | 19日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 19日目 |
9,917円 ( 10,909円 ) | 19日目 |
10,106円 ( 11,117円 ) | 19日目 |
9,917円 ( 10,909円 ) | 19日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 19日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 19日目 |
10,106円 ( 11,117円 ) | 19日目 |
10,352円 ( 11,387円 ) | 19日目 |
10,106円 ( 11,117円 ) | 19日目 |
10,039円 ( 11,043円 ) | 19日目 |
9,917円 ( 10,909円 ) | 19日目 |
10,542円 ( 11,596円 ) | 19日目 |
10,542円 ( 11,596円 ) | 19日目 |
10,106円 ( 11,117円 ) | 19日目 |
10,106円 ( 11,117円 ) | 19日目 |
15,880円 ( 17,468円 ) | 19日目 |
15,880円 ( 17,468円 ) | 19日目 |
16,208円 ( 17,829円 ) | 19日目 |
15,226円 ( 16,749円 ) | 19日目 |
15,880円 ( 17,468円 ) | 19日目 |
15,807円 ( 17,388円 ) | 19日目 |
16,208円 ( 17,829円 ) | 19日目 |
16,134円 ( 17,747円 ) | 19日目 |
16,134円 ( 17,747円 ) | 19日目 |
15,226円 ( 16,749円 ) | 19日目 |
15,880円 ( 17,468円 ) | 19日目 |
15,554円 ( 17,109円 ) | 19日目 |
15,554円 ( 17,109円 ) | 19日目 |
25,018円 ( 27,520円 ) | 19日目 |
26,023円 ( 28,625円 ) | 19日目 |
26,023円 ( 28,625円 ) | 19日目 |
25,018円 ( 27,520円 ) | 19日目 |
26,023円 ( 28,625円 ) | 19日目 |
25,018円 ( 27,520円 ) | 19日目 |
26,023円 ( 28,625円 ) | 19日目 |
26,023円 ( 28,625円 ) | 19日目 |
25,018円 ( 27,520円 ) | 19日目 |
31,618円 ( 34,780円 ) | 19日目 |
32,623円 ( 35,885円 ) | 19日目 |
31,618円 ( 34,780円 ) | 19日目 |
31,618円 ( 34,780円 ) | 19日目 |
31,618円 ( 34,780円 ) | 19日目 |
【特長】
・活性炭フィルタ
・圧縮空気中よりオイル蒸気と臭気を除去
・出口側オイル濃度:Max. 0.003mg/m3(≒0.0025ppm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフイルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
エアフィルタ AF20-D〜AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~