メカニカル部品技術窓口
FDA適合、金属ワンタッチ管継手のストレートです。【特長】・ゴム部品材質は、FDA(米国食品医薬品局)...
詳細を確認
| 適用チューブ外径 mm | 型式 | φD | L | M | 有効断面積注1) mm2 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ8 | KQB2H08-00-F | 14 | 33.2 | 16.1 | 26.1 | 17.4 |
| φ10 | KQB2H10-00-F | 17 | 35 | 17 | 41.5 | 27.2 |
注1)FEPチューブ使用時の値を示します。
チューブ材質注) | FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン |
|---|---|
チューブ外径 | φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
注)製品の特長を考慮しますと、FDA適合品を推奨いたします。
使用流体 | 空気、水注1) |
|---|---|
使用圧力範囲注2) | -100kPa~1MPa注3) |
保証耐圧力 | 3.0MPa |
周囲温度および使用流体温度注4) | -5~150℃(凍結なきこと)注3) |
使用油脂類 | NSF H1グリース |
ねじ部のシール | シール剤なし |
注1)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注2)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注3)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注4)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)
・温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
・高温で使用される場合。
ハーフユニオン エルボユニオン| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | リリースブッシュ | SUS304 |
| 2 | ガイド1 | SUS304 |
| 3 | ガイド2 | SUS304 |
| 4 | チャック | SUS304 |
| 5 | パッキン | FDA適合FKM(NSF H1グリース) |
| 6 | ハーフユニオンボディ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
| 7 | エルボユニオンボディ | SUS316 |
| 8 | Oリング | FDA適合FKM(NSF H1グリース) |
| 9 | 打込ハーフ | C3604(無電解ニッケルめっき) |
FDA適合、金属ワンタッチ管継手のストレートです。
【特長】
・ゴム部品材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合しているFKM
・NSF H1に適合したパラフィン油系のグリースを使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H
4.6通常価格(税別):276円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~